text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alaptest, nemesacél 1.7225.
Csavarok, acél, 8.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Alaptest, edzett és nikkelezett.
Barnított csavarok.
További információk
A T-horonyszorítókkal különösen alacsony munkadarabok befogása lehetséges. A leszorító erő miatt a munkadarab rányomódik a gépasztalra is.
Kullanım
1. A T-horonyszorítót szorítót tolja be a munkadarabig a gépasztal T-hornyába.
2. A forgatónyomatéknak megfelelően húzza meg a T-horonyszorító rögzítőcsavarját.
3. A T-horonyszorító szorítócsavarjának meghúzásával a munkadarab befogása megtörténik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak