Anyag
1.1191 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
1.1191 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Támasztócsapok ezekhez a szorítóvasakhoz lásd 02130 és 02150.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.
Szorítóvasak, forgatható
A szorítóvasakat különböző szilárd testek munkalapra történő rögzítésére használják olyan esetekben, amikor a gépsatu erre helyhiány miatt nem alkalmas. Tervezésüknél fogva bármely munkadarabhoz egyszerűen hozzáigazíthatók. Ügyelni kell arra, hogy a szorítóvas mindig párhuzamos legyen az asztal felületével.
A forgató funkció különösen alkalmas nagy és terjedelmes munkadarabokhoz.
A forgató funkció különösen alkalmas nagy és terjedelmes munkadarabokhoz.