text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Edzett acél vagy EN AW-7022.
Kivitel
festett, alumínium, fémtiszta.
További információk
Csak univerzális szorító alátétekkel 02270 együtt használható.

Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak

Szorítóvasak lépcsős fogazattal

A szorítóvasakat különböző szilárd testek munkalapra történő rögzítésére használják olyan esetekben, amikor a gépsatu erre nem alkalmas. Tervezésüknél fogva bármely munkadarabhoz egyszerűen hozzáigazíthatók. Ügyelni kell arra, hogy a szorítóvas mindig párhuzamos legyen az asztal felületével vagy a szerelőlappal.

Lépcsős fogazatú szorítóvasak csak az univerzális szorító alátétekkel együtt alkalmazhatók.

A norelem lépcsős fogazatú szorítóvasak különböző kivitelekben kaphatók.