Anyag
1.1191 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
1.1191 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.
Szorítóvasak, állítható
A szorítóvasakat különböző szilárd testek munkalapra történő rögzítésére használják. Költségtakarékos alternatívát kínálnak a gépsatukkal szemben. A szorítóvasak tervezésüknél fogva bármely munkadarabhoz egyszerűen hozzáigazíthatók. Ügyelni kell arra, hogy a szorítóvas mindig párhuzamos legyen az asztal felületével vagy a szerelőlappal.
A munkadarabok az állítható szorítóvasakkal kézzel állíthatók a megfelelő magasságba.
A munkadarabok az állítható szorítóvasakkal kézzel állíthatók a megfelelő magasságba.