Anyag
Alaptest, befogó szegmensek, szerszámacél.
Kivitel
Alaptest, edzett.
Befogó szegmensek, edzett (49-51 HRC) és barnított.
Ékfelületek, köszörült.
Befogó szegmensek, edzett (49-51 HRC) és barnított.
Ékfelületek, köszörült.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alaptest, befogó szegmensek, szerszámacél.
Kivitel
Alaptest, edzett.
Befogó szegmensek, edzett (49-51 HRC) és barnított.
Ékfelületek, köszörült.
Befogó szegmensek, edzett (49-51 HRC) és barnított.
Ékfelületek, köszörült.
További információk
Kompakt kivitelük révén a szorítóékek kiválóan alkalmasak vízszintes és függőleges irányú többszörös befogásokhoz. Az edzett és köszörült ék alakú felületeken nagy szorítóerők érhetők el.
A megfelelő szorítóékek választhatóan raszteres furatban vagy T-horonyban rögzíthetők. A hengeresfejű csavar (DIN 912) becsavarásával mindkét szorító szegmens kifelé mozog és egy rögzített ütközőnek nyomják a munkadarabokat.
A szorítópofák 04525-08 és 04525-0810 nem bordázottak.
A kettős ékben elhelyezett hosszfurat révén a szorítóékek eltolhatók.
Az alábbi rendelési számok esetén az eltolási út a következőképpen alakul:
04525-08 = ±0,5 mm
04525-12 = ±1,0 mm
04525-16 = ±1,5 mm
A megfelelő szorítóékek választhatóan raszteres furatban vagy T-horonyban rögzíthetők. A hengeresfejű csavar (DIN 912) becsavarásával mindkét szorító szegmens kifelé mozog és egy rögzített ütközőnek nyomják a munkadarabokat.
A szorítópofák 04525-08 és 04525-0810 nem bordázottak.
A kettős ékben elhelyezett hosszfurat révén a szorítóékek eltolhatók.
Az alábbi rendelési számok esetén az eltolási út a következőképpen alakul:
04525-08 = ±0,5 mm
04525-12 = ±1,0 mm
04525-16 = ±1,5 mm
Rajzi hivatkozás
D) Hengeres fejű csavar DIN 912
1) Ékes szorító
2) Munkadarab
3) Rögzített ütköző
1) Ékes szorító
2) Munkadarab
3) Rögzített ütköző
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.