text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
betétedzett barnított és köszörült.
További információk
A rugalmas horonybetétek készülékek és DIN 650 szerinti T-hornyos gépasztalokon található satuk játékmentes beállítására szolgál.
Előnyök
- Játékmentes rögzülés rugalmas deformáció révén.
- A megszakított rugófelület révén a hornyok tűrésjátékai a gépasztaltól és a készüléktől/satutól függetlenül kerülnek kiegyenlítésre.
- 0,005 mm-en belüli ismétlési pontosság lehetséges.
Rajzi hivatkozás
Két eltérő horonyméret független kiegyenlítése:

1. rugófelület:
A komponens (készülék/satu) irányhornyához igazítva.

2. rugófelület:
A gépasztal irányhornyához igazítva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak