text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
1.1191 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A horonycsapok a készülékelemek gyors és pontos pozicionálására szolgálnak.
Az elemek bonyodalmas beigazítása már nem szükséges.
A B kivitel 90°-os szögben is felszerelhető további rögzítési méretekhez. A horonycsap ezért két különböző horonyszélességhez használható.
Kullanım
A horonycsapokat egy horonyban a készülék eleméhez csavarozzuk, majd az ellendarabhoz rögzítjük.
Előnyök
Nagy időmegtakarítás a készülékelemek felszerelésekor.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak