text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
2 Találat

Leírás

Anyag
Szorítóanya, alumínium.
Befogótokmány, acél.
Kivitel
Befogótokmány, keményre eloxált.
További információk
A befogandó munkadarab kontúrja bekerül a szorítópatronba.

A munkadarab kontúrjainak a szorítópatronba történő bedolgozásánal 15°-os előfeszítés szükséges.

A gravírozott fokszám segítségével mindig azonos meghúzási nyomaték érhető el nyomatékkulcs nélkül is a munkadarab biztonságos befogására.

A 03166-10-01910 szorítópatron szorító lökete 0,025 mm sugárirányban 15°-os elfordulásonként. Az ajánlott szorító löket 0,07 mm. A maximális megengedett szorító löket 0,38 mm.
A 03166-10-04950 szorítópatron szorító lökete 0,05 mm sugárirányban 15°-os elfordulásonként. Az ajánlott szorító löket 0,1 mm. A maximális megengedett szorító löket 0,64 mm.

A pozícionáló váll pontos illeszkedést tesz lehetővé.

Munkadarab ismétlési pontosság: ± 0,02 mm.
Működési mód
A szorítóanyák meghúzása körmöskulccsal történik.
Műszaki adatok
Lásd Letöltések, Műszaki megjegyzés.
Szállítási terjedelem
A alak: Szorítóanyából és befogótokmányból álló alakos befogó.

B alak: Befogótokmány.

Hozzá tartozó hengeresfejű csavarokkal a befogótokmány rögzítéséhez. (metrikus és colos)
Rajzi hivatkozás
1) Hengeresfejű csavar

Más vásárlók is vásároltak