text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Befogótest, nemesacél.
Befogó tokmány, nagy szilárdságú alumínium.
Befogótest, nikkelezett, befogó tokmány, kék eloxált.
További információk
A pneumatikus alakos befogó egy befogótestből és egy befogó tokmányból áll.
A befogótest a felszerelési méreteknek megfelelően felcsavarozható a készülékekre.

Befogási folyamat:
Nyissa ki a befogó tokmányt úgy, hogy sűrített levegőt küld a „nyitás” csatlakozóra.
Zárja a befogó tokmányt (zárási folyamat) úgy, hogy sűrített levegőt küld a „zárás” csatlakozóra.
A pneumatikus kulcsok tetszés szerint alulról vagy oldalról csavarozhatók fel. A levegő alulról történő csatlakoztatása esetén az oldalsó pneumatikus kulcsoknak zárva kell lenniük.

Szorítótokmány-megmunkálás a külső befogáshoz:
A befogó tokmányokba a beszorítandó munkadarab negatívját kell befogni. Tetszőleges alakú felületek és aszimmetrikus kontúrok is lehetségesek.
A befogó tokmány egyszerű cseréjével különböző munkadarabok foghatók be gyorsan és biztonságosan.
A befogó tokmány H2 magasságig maratható. Ezáltal lehetőség van több munkadarabkontúrnak a befogó tokmányba történő beillesztésére.

Munkadarab ismétlési pontosság: +/-0,03
Ismétlési pontosság a befogó tokmány cseréje után +/-0,02
A befogó tokmány szorítólökete befogási szegmensenként radiálisan 0,15 mm.
A rögzítőfogó sérülésének megelőzése érdekében azt nem szabad munkadarab vagy szorítógyűrű nélkül működtetni.
Az üzemi pneumatikus tartománynak 0,45 és 0,55 MPa között kell lennie.
A szorítóerők mértéke 0,5 MPa.
Accessory
Befogógyűrű a kontúr megmunkálásához.
O-gyűrű.
Pozicionáló csap.
Szorítócsavar befogó tokmányhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak