Anyag
Karimás lemez, dugattyú és alaptest, acél.
Tömítések, NBR.
Csavarok, DIN EN ISO 4762, 8.8-as szilárdsági osztály.
Befogó tokmány, alumínium.
Tömítések, NBR.
Csavarok, DIN EN ISO 4762, 8.8-as szilárdsági osztály.
Befogó tokmány, alumínium.
Kivitel
Karimás lemez, dugattyú és alaptest, rozsdaálló, fémtiszta.
Csavarok, horganyzott.
Befogó tokmány, pirosra vagy színtelenre eloxált.
Csavarok, horganyzott.
Befogó tokmány, pirosra vagy színtelenre eloxált.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Karimás lemez, dugattyú és alaptest, acél.
Tömítések, NBR.
Csavarok, DIN EN ISO 4762, 8.8-as szilárdsági osztály.
Befogó tokmány, alumínium.
Tömítések, NBR.
Csavarok, DIN EN ISO 4762, 8.8-as szilárdsági osztály.
Befogó tokmány, alumínium.
Kivitel
Karimás lemez, dugattyú és alaptest, rozsdaálló, fémtiszta.
Csavarok, horganyzott.
Befogó tokmány, pirosra vagy színtelenre eloxált.
Csavarok, horganyzott.
Befogó tokmány, pirosra vagy színtelenre eloxált.
További információk
Az alaplemezes alakos befogók 50 mm-es raszterfuratos lemezekre szerelhetők. A karimás lemez egyaránt képes külső befogáshoz, valamint belső befogáshoz használatos befogó tokmányokat felvenni. A befogandó munkadarab kontúrja a befogó tokmányba kerül. Szabad felületek és aszimmetrikus kontúrok lehetségesek.
Az integrált rugócsomag 5,8 kN szorítóerőt biztosít. A sűrített levegővel végzett utánszorítás révén a szorítóerő akár 43,5 kN értékre növelhető. A befogó oldása sűrített levegő bevezetésével (a dugattyú alsó felületére) történik. Ennek során a dugattyú felfelé nyomódik és így oldja a befogó tokmány befogását.
Befogási tartomány 0,2 mm.
Ismétlési pontosság < 0,01 mm.
Az integrált rugócsomag 5,8 kN szorítóerőt biztosít. A sűrített levegővel végzett utánszorítás révén a szorítóerő akár 43,5 kN értékre növelhető. A befogó oldása sűrített levegő bevezetésével (a dugattyú alsó felületére) történik. Ennek során a dugattyú felfelé nyomódik és így oldja a befogó tokmány befogását.
Befogási tartomány 0,2 mm.
Ismétlési pontosság < 0,01 mm.
Accessory
Szorítópatron külső és belső megfogáshoz 03179
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.