Anyag
Alaptest: EN AC-51400.
Szorítóék: nemesíthető acél.
Szorítóék: nemesíthető acél.
Kivitel
Alaptest, natúr színű, eloxált.
Szorítóék: barnított.
Szorítóék: barnított.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alaptest: EN AC-51400.
Szorítóék: nemesíthető acél.
Szorítóék: nemesíthető acél.
Kivitel
Alaptest, natúr színű, eloxált.
Szorítóék: barnított.
Szorítóék: barnított.
További információk
Az alakos befogót az oldalsó szorítócsavarral lehető működteti és a munkadarab kerületére szorítani.
Egyszerű és kompakt kialakítása lehetővé teszi 2 munkadarab befogását is.
A szorítási út max. 0,5 mm.
A beillesztéshez a körvonalat befogótokmánnyal előre meg kell szorítani.
Ehhez a mellékelt szorítógyűrűt kell használni.
Egyszerű és kompakt kialakítása lehetővé teszi 2 munkadarab befogását is.
A szorítási út max. 0,5 mm.
A beillesztéshez a körvonalat befogótokmánnyal előre meg kell szorítani.
Ehhez a mellékelt szorítógyűrűt kell használni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.