Anyag
Ház, szerkezeti acél.
Szorítócsavar, nemesíthető acél.
Szorítócsavar, nemesíthető acél.
Kivitel
Ház, barnított.
Szorítócsavar, 10.9 minőségi osztályra nemesített, edzett és PTFE bevonatú.
Szorítócsavar, 10.9 minőségi osztályra nemesített, edzett és PTFE bevonatú.
Több
Kevesebbet
Szorító tüskék oldalszorítóval, A alak
kezdet
198,43 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szorító tüskék oldalszorítóval, B alak
kezdet
291,00 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Ház, szerkezeti acél.
Szorítócsavar, nemesíthető acél.
Szorítócsavar, nemesíthető acél.
Kivitel
Ház, barnított.
Szorítócsavar, 10.9 minőségi osztályra nemesített, edzett és PTFE bevonatú.
Szorítócsavar, 10.9 minőségi osztályra nemesített, edzett és PTFE bevonatú.
További információk
Az oldalsórögzítés révén a szorító tüske kiválóan alkalmas zsákfuratos esztergált és mart munkadarabok finiselésére. Az esztergálás vagy marás révén a D átmérő a befogandó munkadarab átmérőjéhez igazítható.
A befogás kézzel vagy imbuszkulccsal történik.
* D min. = legkisebb megengedett átmérő, amelyre ”D” átmérő esztergálható vagy marható.
A befogás kézzel vagy imbuszkulccsal történik.
* D min. = legkisebb megengedett átmérő, amelyre ”D” átmérő esztergálható vagy marható.
Felszerelés
Nyissa szét a szorító tüskét kb. 0,1 mm-rel (befogási út) a nyugalmi átmérőhöz képest. A szorító tüske most már a szükséges átmérőre esztergálható, ill. marható. A megmunkáláshoz egy rögzítőgyűrű van mellékelve.
Szükség szerint a perem egy illesztett furatban vagy illesztőszeggel központosítható.
Az A alakhoz 6 rögzítőcsavar van mellékelve.
Szükség szerint a perem egy illesztett furatban vagy illesztőszeggel központosítható.
Az A alakhoz 6 rögzítőcsavar van mellékelve.
Rajzi hivatkozás
A alak:
megmunkáló központokhoz, fúró- és marógépekhez
B alak:
befogócsappal esztergagépekhez
megmunkáló központokhoz, fúró- és marógépekhez
B alak:
befogócsappal esztergagépekhez