Anyag
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Szorítótüskék kis furatokhoz, A alak
kezdet
26,25 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szorítótüskék kis furatokhoz, B alak
kezdet
26,10 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A szorítótüske kis furatokban (A alak átmenő furatokhoz, B alak átmenő és zsákfuratokhoz) használható munkadarabok pozicionálásához és befogásához. A befogás kézzel történik felülről, imbuszkulccsal. A szorítótüskék önállóan a kívánt átmérőre köszörülhetők. A munkadarab befogó furatának H7 tűréssel kell rendelkeznie.
D min. = legkisebb megengedett átmérő, amelyre „D” átmérő köszörülhető.
- Ø5 és Ø12,5 mm közötti furatokban használható
- kompakt kivitel, kis beszerelési hely
- egyszerű kezelés
- tetszőleges beszerelési helyzet
- különböző beszerelési változatok lehetségesek
- a munkadarab felületének megkímélése felületi nyomás révén
- egyedileg összehangolható az átmérővel
A forma: átmenő furatokhoz.
B alak: átmenő furatokhoz vagy zsákfuratokhoz.
D min. = legkisebb megengedett átmérő, amelyre „D” átmérő köszörülhető.
- Ø5 és Ø12,5 mm közötti furatokban használható
- kompakt kivitel, kis beszerelési hely
- egyszerű kezelés
- tetszőleges beszerelési helyzet
- különböző beszerelési változatok lehetségesek
- a munkadarab felületének megkímélése felületi nyomás révén
- egyedileg összehangolható az átmérővel
A forma: átmenő furatokhoz.
B alak: átmenő furatokhoz vagy zsákfuratokhoz.
Felszerelés
Szükség esetén a D átmérő a befogni kívánt átmérőhöz igazítható. Ebben az esetben a szorítótüskét kb. 0,2 mm-rel (szorítási út) a nyugalmi átmérő fölé nyitni. Most a szorítótüskét a munkadarab belső átmérőjére köszörüljük.