text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
3 Találat

Leírás

Termékleírás
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni, hogy nyíróerők megváltoztassák a reteszelési helyzetet.
Példa erre a hossz- és magassági reteszelés, valamint a pozíció rögzítése a gép-, bútor- és speciális járműgyártásban.

A távműködtetésű rögzítőcsapok akkor használhatók, ha a hozzáférhetetlen beépítési helyek megnehezítik a kezelést, vagy ha ergonómiai és biztonsági szempontok miatt távoli működtetés szükséges.

A csatlakozás a rögzítőcsap és a kezelőoldal között bowdenhuzallal történik. A rögzítőcsap és a működtető elem kombinációja komplett rendszert alkot, amely sokféle alkalmazásra felhasználható. Ha a kitolás tartós és meg kell akadályozni a rögzítőcsap visszaugrását, akkor a D alakú, reteszelő funkcióval rendelkező működtető elemet kell használni.
A mellékelt csavaros szorító (Ø5 x 7 mm) a működtető elem alternatívájaként szolgál a működtető elemnek a rendszerbe történő integrálására.

Különböző hosszúságú bowdenhuzalok állnak rendelkezésre.
Az adott alkalmazásban a tökéletes illesztési pontosság biztosítására a bowdenhuzalt a szerelés során ennek megfelelően meg lehet rövidíteni.

A korrózióvédelem megfelelő anyagok és bevonatok megválasztásával érhető el. A drótkötél vagy a bowdenhuzal-hüvely szükség esetén kicserélhető.
Anyag

Rögzítőcsap:

1.4305 nemesacél menetes hüvely.

1.4034 nemesacél rögzítőstift.



1.4305 nemesacél működtetőelem.

Termoplaszt gomb alakú fogantyú.

Termoplaszt műanyag fedél.

1.4401 nemesacél drótkötél.

Acélhuzal hüvely, kívül-belül műanyag bevonattal.

Sárgaréz véghüvelyek, állítócsavarok és zsírzógombok.

Kivitel
Edzett rögzítő stift, köszörült, csupasz.
Fekete bowdenhuzal-hüvely.
Feketésszürke termoplaszt gomba alakú fogantyú.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A távműködtetésű rögzítőcsapot és a működtető elemet külön kell megrendelni.
További információk
Bowdenhuzalok beszerelésekor a következő pontokat kell figyelembe venni:
A szabad huzalvég hossza változhat a fektetési szög, a hajlítási sugár és a terhelés által. Ezért az ellencsapágy (huzalhüvely) hosszát a bowdenhuzal fektetése után a mellékelt állítócsavarral kell beállítani. Ugyancsak az állítócsavarral történik a bowdenhuzal-rendszer előfeszítése.
A fektetéskor különösen ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön sor a minimális hajlítási sugár, a jelen esetben R = 65 mm, alsó határeltérése. A túl keskeny sugár fokozott kopást és nagyobb súrlódást eredményezhet.
A minimális hajlítási sugár rövid idejű alsó határeltérését a szerelés során is el kell kerülni, mivel ellenkező esetben megsérülhet a huzalhüvely. A hüvely ezenkívül alkalmas nyomóerők felvételére is. Túl szoros meghúzás esetén a belső spirál megnyúlhat és tartósan megsérülhet.
Szállítási terjedelem
Távműködtetésű rögzítőcsapok:
Rögzítőcsapok előszerelt kötéllel, huzalhüvellyel, véghüvellyel, M6 x 34 mm állítóscsavarral és Ø5 x 7 mm csavaros szorítóval.

Működtető elem:
Műanyag fedeles működtető elem.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
1) Rögzítőcsap
2) Bowdenhuzal-hüvely
3) Bowdenhuzal
4) Állítócsavar
5) Működtető elem
6) Csavaros szorító
7) Fedél

B alak: fixáló horony nélkül, ellenanyával
D alak: reteszhoronnyal, ellenanyával
Accessory
Hatlapú anya 07212.
Tartóelemek 03099.
Távtartó gyűrűk 03089.
Pozicionáló perselyek 03099-50.
Működtető elem 03096-10-12420.
Bowden-huzalok 03096-14
Huzalok 03096-15
Huzalköpenyek 03096-20.
Véghüvelyek 03096-25.
Állítócsavarok 03096-30.
Csavaros szorítók 03096-35.

Más vásárlók is vásároltak