text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Rögzítőcsapok

Bejegyzések / oldal
24 / 56 bejegyzés
  • Bejegyzések / oldal
    24 / 56 bejegyzés

    Más vásárlók is vásároltak

    Áttekintés

          

    Rögzítőcsapok a norelemtől – Pontosság és megbízhatóság minden felhasználásnál

        

    A rögzítőcsap szabványnak megfelelő rögzítőelem. Alkalmas mozgó gépelemek meghatározott pozícióban történő rögzítésére vagy megjelölésére. A csap kézzel vagy automatikusan kireteszelhető.

    A rögzítőcsapokat főleg gépekben, szerszámokban, készülékekben vagy zsanérokban használják. Ezekben a berendezésekben megakadályozzák az alkatrészek nem szándékos mozgását.

    A klasszikus csap húzógombbal vagy húzógyűrűvel rendelkezik. A csapot furatba vagy egy másik alkatrész kihagyásába dugják, így stabil csatlakozást biztosít.

    Ha megnyomja a húzógombot, ill. meghúzza a húzógyűrűt, akkor a rögzítőstift az adott ellendarabból visszahúzódik. Ily módon a dugaszolható csatlakozások gyorsan és egyszerűen rögzíthetők vagy lazíthatók.

            

    A következő youtube-videón megtekintheti a rögzítőcsap működését.

          

    A rögzítőcsap fő feladata, hogy két vagy több alkatrész egymáshoz csatlakoztasson úgy, hogy azok meghatározott helyzetben maradjanak. Ez megakadályozza a nem kívánt mozgásokat vagy eltolódásokat.

    Sok rögzítőcsap felépítésénél fogva könnyen kireteszelhető. Ez megkönnyíti a csatlakozás lazítását és az alkatrészek mozgását. Egyes rögzítőcsapok rugós mechanizmussal rendelkeznek. Ez a kilazítás után azonnal automatikusan visszahúzza a csapot a rögzítő pozícióba.

                     

    Biztosítsa a közvetlen hozzáférést a rendkívüli pontosságú CAD-adatainkhoz! Egyszerűsítse a tervezési folyamatait oly módon, hogy előre ingyenesen letölti a rögzítőcsapok CAD-adatait. Indítsa a projektjét a legjobb előfeltételekkel – töltse le a szükséges CAD-adatokat még ma!

            

    Termékválaszték a norelemnél

          

    A termékválaszték 40 különböző rögzítőcsapot tartalmaz. A rögzítőcsapok a leggyakoribb stifthosszúságokban (24 mm-től 134 mm-ig) kaphatók. A termékkínálat ezenkívül különböző átmérőjű csapokat is tartalmaz (3 mm - 25 mm).

    A szűrési funkción keresztül az alaptest anyaga is kiválasztható. Ez lehet automataacél, nemesacél, acél vagy termoplaszt. A rögzítőcsap helyes anyagának kiválasztásánál különböző tényezőket kell figyelembe venni. Ezek lehetnek szilárdság, korrózióállóság és súly. Az automataacél, nemesacél, acél és termoplaszt egyenként speciális tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek által különböző célokra alkalmasak.

    Az automataacél költségtakarékos és kiváló felületi minőséggel rendelkezik. A nemesacéllal összehasonlítva különösen kiváló korrózióállóságával tűnik ki. A nemesacél kiválóan alkalmas nedves vagy maró feltételek melle, mint pl. az élelmiszeriparban és a szabadban. Rozsdásodással és vegyi hatásokkal szemben ellenálló. Ezenkívül a nemesacél higiénikus és könnyen tisztítható, ennek köszönhetően nélkülözhetetlen az orvosi technikában.

    Az acél rendkívül nagy szilárdsága révén ideális nagy terhelésnek kitett területeken. Ezenkívül az acél számos ötvözetben áll rendelkezésre és speciális követelmények kielégítésére készíthető, mint pl. ütésállóság. Gyakran költségtakarékosabb, mint a nemesacél, különösen olyan feltételek mellett, amelyeknél a korrózióállóság nem elsődleges.

    A termoplaszt könnyű súlyával és korrózióállóságával tűnik ki. A fémekkel összehasonlítva a termoplaszt lényegesen könnyebb, mégis nagy ellenállóképességet tanúsít nedvesség és sok vegyszerrel szemben. Sokoldalúsága fokozott ütésállóságot kölcsönöz, habár nem ugyanakkora szilárdsággal rendelkezik, mint a fémek.

          

    A felhasználástól függően kétféle típusú rögzítőcsap áll rendelkezésre. Ezek manuálisan kezelhetők vagy automatikusan reteszelnek. A rögzítőcsapok különböző formáinak megnevezései jelzik az apróbb különbségeket. A norelem termékválasztékában a következő modellek találhatók:

    A pneumatikus rögzítőcsapok új mércét állítanak fel az automatizálásban. Működtetése sűrített levegővel történik. A visszaállítás a levegőellátás leválasztásával történik. A pneumatikus rögzítőcsapok például órajeles gyártási rendszerekben vagy összeszerelő létesítményekben, valamint olyan biztonsági vonatkozású alkalmazásokban használják, amelyek nem teszik lehetővé a kézi nyitást.

            

    Bizonyos területeken, ahol a rögzítő stift nem ütközhet, menetbiztosítóval ellátott rögzítőcsapok állnak rendelkezésre. A menetbiztosítónak köszönhetően a beépítési mélység pontosan illeszthető a meglévő alkatrészekhez, így nincs szükség ütközőkre.

         

    A távműködtetésű rögzítőcsapok optimális megoldást jelentenek nehezen megközelíthető beépítési helyeken, ahol a kezelés nehézkes, vagy ahol ergonómiai és biztonsági okokból távvezérlésű rögzítőcsapokra van szükség. A csap és a kezelőoldal közötti csatlakozás Bowden-huzalon keresztül történik. A rögzítőcsap és a működtetőelem kombinációja egy teljes rendszert alkot, amely számos területen használható. Alternatív a kezelőelemhez a mellékelt csavaros szorító (Ø5 x 7 mm) a egy egyedi kezelőelemnek a rendszerbe történő integrálására szolgál.

    A rögzítőcsapok sokoldalú felhasználási területei

    A rögzítőcsapok egy vezetőből állnak, amely belsejében egy stift található. Ha meghúzza fogantyút, a stift visszahúzódik a vezetőbe. Ekkor a mozgó rész pozíciója megváltoztatható. A kívánt pozíció elérése után a fogantyút elengedi és a rögzítőcsap rögzíti a mozgó alkatrész helyzetét.

    Ez a csap rendkívül robusztus és a legnagyobb nyíróerőknek is ellenáll, ily módon megbízható rögzítést garantál. Csak a felhasználó kézi beavatkozása változtatja meg a rögzítési helyzetet, ezáltal a pozíciót biztosan megtartja.

            

    A rögzítőcsapok további előnyei:

    Változatos fogantyútípusok: A norelem rögzítőcsapok különböző kivitelű fogantyúkkal kaphatók, többek között gomba alakú fogantyú, T-fogantyú, csillagfogantyú, gyűrűk, gömbmarkolatok és még sok más. A változatosságnak köszönhetően rugalmasan alkalmazhatók a különböző felhasználási területekhez.

    Erős rögzítőerő: Rögzítőcsapjaink nagy rögzítőerőt nyújtanak, amely mozgó alkatrészek megbízható rögzítését garantálja. Ez stabil és megbízható alkalmazást biztosít, akár extrém igényes feltelek mellett is.

    Egyszerű integráció és kezelés: A norelem rögzítőcsapok egyszerűen integrálhatók és felhasználóbarát kezelést nyújtanak, amely gyors rögzítést és kireteszelést tesz lehetővé. Ez csökkenti az átszerelési időt és növeli a termelékenységet.

          

    A robusztus felépítésnek és a különböző kiviteleknek köszönhetően rögzítőcsapjaink széles körben és különböző iparágakban alkalmazhatók a gépgyártástól kezdve akár az automatizálásig.

    A rögzítőcsapok alkalmazási területei:

    • lengő és forgó eszközök rögzítése
    • ütköző pozicionálása
    • magasságállítás
    • alkatrészek gyors szétválasztása

                 

    Miért válasszon a norelem rögzítőcsapok közül

    Ha rögzítőcsapok kiválasztásáról van szó, akkor a norelem termékei olyan meggyőző előnyöket kínálnak, hogy a különböző iparágak felhasználóinak választása ezekre esik. A norelem rögzítőcsapok nagy pontosságukkal, megbízhatóságukkal és rendkívüli teherbírásukkal tűnnek ki. Ezek a csapok az legnagyobb nyíróerőknek is ellenállnak.

    A robusztus anyagoknak, mint pl. acél és nemesacél, a rögzítőcsapok rendkívül ellenállóak kopással és korrózióval szemben. A minőségellenőrzés során kiemelt figyelmet fordítanak a precíz futásra és a végállásban a tökéletes reteszelésre. A csapok kiemelkedő minősége a gyakorlatban zökkenőmentes működést garantál.

    Ez további érv a norelem rögzítőcsapok mellett a változatos termékkínálat. A norelem széles választékában mindig megtalálja a különböző terméktípusok, kivitelek és csapátmérők között az Ön speciális követelményeinek megfelelő terméket. A szűrés funkcióval kényelmesen választhat a különböző követelmények közül, hogy megtalálja a speciális követelményeinek megfelelő tökéletes megoldást.

    Ha Ön nagy hangsúlyt fektet a megbízhatóságra, sokoldalúságra és hosszú élettartamra, akkor a norelem rögzítőcsapok az ideális választás.

       

    A rögzítőcsapokkal kapcsolatos, vagy más jellegű kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal, szívesen állunk rendelkezésére. Vegye fel velünk a kapcsolatot, most!