text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
1 Találat

Leírás

Anyag

forgóretesz 1.4401 nemesacélból.

Nyelv 1.4301 nemesacélból.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A biztonsági forgóretesz, beépített blokkoló elemnek köszönhetően, nagy érintkezési nyomás mellett is rezgésálló és vibrációálló a DIN 43668 szerint. A megfelelő kulcs nélküli működtetés nem lehetséges. A kulcs csak a zárt pozícióban távolítható el. Forgóretesz szerelvény előszerelt. Jobbos kivitel = az óramutató járásával ellentétes irányban záródó. Balos kivitel = az óramutató járásával megegyező irányban záródó. IP65 víz és por elleni védelem az EN 60529 szerint.

A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Önbiztosító csavar
Accessory
Dugókulcs 05586.
Nyelv a forgóreteszhez, nemesacél 05566-07.

Más vásárlók is vásároltak