Anyag
forgóretesz 1.4305 nemesacélból.
Nyelv 1.4301 nemesacélból.
Kivitel
Fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Forgóretesz, nemesacél higiéniai területre
kezdet
20,21 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
forgóretesz 1.4305 nemesacélból.
Nyelv 1.4301 nemesacélból.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Forgóretesz nemesacélból 13 mm-es nyílású kulccsal történő működtetéssel DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009* és a BG szerinti higiéniai követelményekkel rendelkező alkalmazásokhoz, az IP69K szerint víz és por ellen védett. A lekerekített alaknak, a polírozott felületeknek és alkalmazott anyagoknak köszönhetően különösen érzéketlen a tisztításra és a szennyeződésre. A forgóretesz és az ajtó közötti tömítés a forgóretesz-ház alsó oldalára elveszíthetetlenül elhelyezett PUR-hab tömítés alkalmazásával történik.
Accessory
Nyelv forgóreteszhez, nemesacél 05569.