Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
Több
Kevesebbet
Negyedfordulós zárak, kereszthornyú fejjel
kezdet
2,51 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Negyedfordulós zárak, hornyos fejjel
kezdet
2,51 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Negyedfordulós zárak, recézett fejjel
kezdet
5,06 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Negyedfordulós zárak, csillagmarkolattal
kezdet
5,06 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A negyedfordulós zárak csappantyúk, tartályfedelek, gépburkolatok és hasonló elemek biztonságos tartására szolgálnak. A záróelemet 90° fokkal elforgatva zárják és nyitják. Az úgynevezett keresztcsap a zárócsapban az alsó záróelemen lévő görbén mozog, és így előfeszíti a rugót. A görbe végén egy mélyedés található, amelyben a keresztcsap reteszelődik. A zár rugó által előidézett előfeszítő ereje biztosítja, hogy a csatlakozás rezgésbiztos módon zárva maradjon.
A zárórendszer minden alkatrésze (zárócsavar, rögzítő alátét és alsó záróelem) rögzítve van a fedélhez vagy a kerethez van csatlakoztatva.
Horonnyal, kereszthoronnyal vagy szerszám nélkül működtethető recézett fogantyúval/csillagmarkolattal.
A negyedfordulós zár mindig 1/4-es forgózárból, rögzítő alátétből és az alsó záróelemből áll.
(Kérjük, a rögzítő alátétet és az alsó záróelemet külön rendelje meg.)
A zárórendszer minden alkatrésze (zárócsavar, rögzítő alátét és alsó záróelem) rögzítve van a fedélhez vagy a kerethez van csatlakoztatva.
Horonnyal, kereszthoronnyal vagy szerszám nélkül működtethető recézett fogantyúval/csillagmarkolattal.
A negyedfordulós zár mindig 1/4-es forgózárból, rögzítő alátétből és az alsó záróelemből áll.
(Kérjük, a rögzítő alátétet és az alsó záróelemet külön rendelje meg.)
Műszaki adatok
Maximális húzóerő 1300 N.
Felszerelés
Egy 8 mm-es furatot fúrnak a fedélen, a csapot egy keresztcsappal behelyezik, és hátulról rögzítik a rögzítő alátéttel. A keretbe 13 mm-es központfuratot és két rögzítő furatot fúrnak az alsó rész furatmintájának megfelelően.
Accessory
05592-51 rögzítő alátét.
05592-52 alsó záróelem.
05592-52 alsó záróelem.