text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
PP műanyag.
Kivitel
Fekete.
További információk
Porsapka forgóreteszhez max. 32 mm-es fejátmérővel. Fokozott por- és nedvességvédelmet nyújt. A porsapka használatával a forgóretesz „A“ mérete 1 mm-rel csökken.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak