text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház és szorítókar acélból.
További információk
Kézi leszorító beépített könyökemelős mechanikával és holtponton túli reteszeléssel.
A szorítókar fixütközővel van ellátva a véghelyzet ismételhetősége érdekében.
A ház homlokoldalon menetes furatokkal van ellátva.
A mechanika minden tengelye perselyekben vezetett.
A kézikar ergonomikus gömbfogantyúval van ellátva.
Nyomóelemek fogadására a szorítókar furatokkal van ellátva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak