text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház és szorítókar acélból.
További információk
Kézi leszorító beépített könyökemelős mechanikával és holtponton túli reteszeléssel.
A szorítókar fixütközővel van ellátva a véghelyzet ismételhetősége érdekében.
A ház homlokoldalon menetes furatokkal van ellátva.
A mechanika minden tengelye perselyekben vezetett.
A kézikar ergonomikus fogantyúval van ellátva.
Nyomóelemek fogadására a szorítókar furatokkal van ellátva.

1) Emelőkar: max. R 300 mm
2) Végállásretesz 45°– 65°-os nyitási szöghöz
3) Végállásretesz 90°– 120°-os nyitási szöghöz
4) Végütköző nyitási szöghöz
5) [...] értékekre a tűrés a forgásponttól 80 mm-es távolságban érvényes
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak