{"product":{"productId":"agid.15935","price":1.34,"name":"Csillagmarkolatok elvesztés elleni pánttal hasonló, mint DIN 6336"},"currency":"EUR"}
Anyag
Csillagfogantyú, termoplaszt.
Persely, ill. menetes csap, acél.
Biztosítópánt, elasztikus TPU.
Persely, ill. menetes csap, acél.
Biztosítópánt, elasztikus TPU.
Kivitel
Persely, ill. menetes csap, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Csillagmarkolatok elvesztés elleni pánttal, hasonló, mint DIN 6336, belső menet, KS alak
kezdet
1,48 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Csillagmarkolatok elvesztés elleni pánttal, hasonló, mint DIN 6336, külső menet, LS alak
kezdet
1,34 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Csillagfogantyú, termoplaszt.
Persely, ill. menetes csap, acél.
Biztosítópánt, elasztikus TPU.
Persely, ill. menetes csap, acél.
Biztosítópánt, elasztikus TPU.
Kivitel
Persely, ill. menetes csap, fémtiszta.
További információk
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt fedélszínt. A fekete fedélszín esetén nincs szükség színkódra.
A biztosítópánt révén a csillagfogantyú elveszíthetetlenül rögzíthető az alaptesten. A csillagfogantyú a közvetlen környezetben marad. Ezáltal egyszerűbbé és biztonságosabbá válik a csillagfogantyú felszerelése / leszerelése.
A biztosítópánt révén a csillagfogantyú elveszíthetetlenül rögzíthető az alaptesten. A csillagfogantyú a közvetlen környezetben marad. Ezáltal egyszerűbbé és biztonságosabbá válik a csillagfogantyú felszerelése / leszerelése.
Felszerelés
A szerelést a szalag feszítetlen állapotában kell elvégezni.
Figyelembe kell venni a be- és a kicsavart állapotot.
Figyelembe kell venni a be- és a kicsavart állapotot.
Rajzi hivatkozás
KS alak: menetes persely fedéllel
LS alak: külső menet
LS alak: külső menet
Accessory
A biztosítópánt tartozékként is beszerezhető, lásd 03198-04190.