text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

06000

Legtöbbször vásárolt

Gyakran megtekintett a bevásárlókosaradban lévő termékekkel

norelem rögzít – 06000

    

A norelem 06000 termékcsoportja tizenhárom kategóriába sorolható:

  • recézett anyák, recézettfejű csavarok, recézett gombok, recézett kerekek
  • keresztmarkolatok, csillagmarkolatok
  • gombok, gömbmarkolatok, markolatgömbök
  • kézikerekek
  • markolatgömbök, kúpos markolatok
  • rögzítőkarok
  • szorítókarok
  • foragtókarok, golyós forgatókarok
  • csuklós szorítók
  • T-markolatok, szárnyas markolatok
  • kengyelfogantyúk
  • profilozott fogantyúk
  • süllyesztett fogantyúk, billenőfogantyúk

    

Recézett anyák, recézettfejű csavarok, recézett gombok, recézett kerekek

Minden anya, csavar, gomb és kerék a „recézett“ előtaggal a speciális mechanikus szabványos elemek recézett élére vonatkozik. A recézett elemeket elsősorban ott használják, ahol gyakran kell meglazítani vagy finoman beállítani a csavarokat. A recézett gombot és a kereket kézzel csavarhatja be vagy dughatja be. Használják például állvány fényképezőgéphez csavarozásakor, irodai székek magasságának beállításához és háztartási gépekhez, amelyek lapos talpát általában után kell állítani.

     

Az olyan szabványos alkatrészekhez, mint az M10 rozsdamentes acél recézett anya, nincs szükség csavarhúzóra. A rozsdamentes acél recézettfejű csavarok különösen ellenállnak a korróziónak, ezért kültéren is használhatók. Az összeszerelés során a recézett gombok lehetővé teszik a rögzítést, meghúzást vagy beállítást.

    

Keresztmarkolatok, csillagmarkolatok

A DIN 6335 szerinti keresztcsapok és a DIN 6336 szerinti csillagcsapok szabványos elemek, amelyeket kézzel csavarozhat fel a menetes orsókra. A csapok alakja keresztre vagy csillagra emlékeztet, amit jól megfoghat és így könnyen kezelhető. A keresztcsao a következő változatokban kapható:

     

A norelem csillagmarkolat a következő kivitelekben érhető el:

        

A keresztcsapokat és a csillagcsapokat elsősorban tartó- vagy rögzítőelemként használják. Minden szabványos műanyag alkatrész beltéri használatra alkalmas.

Különösen a rozsdamentes acélból készült csillagcsapok használhatók kültéren is.

     

Gombok, gömbmarkolatok, markolatgömbök

A norelem webáruházban változatos formájú menetes gömbmarkolatokat találhat. Főleg mechanikus erőátviteli elemként szolgálnak. Egyrészt rúdra, tengelyre rögzíthetők, például egy gépjármű sebességváltójában. Másrészt a DIN 319 szerinti gömbmarkolatok fiókok, fedelek és egyéb kihúzhatók nyitására is alkalmasak.

A gömbmarkolatok nem csak belső menettel, hanem külső menettel is kaphatók. Menet nélkül könnyen ráüthetők egy rúdra.

A fekete gömbmarkolatok minden környezetbe és minden célra megfelelnek. Kúpos alakúak, hosszabb emelőhatásra és ezáltal a kapcsolók vagy prések könnyebb működtetésére szolgálnak. Forgathatóak, használhatók például működő alkatrészek rögzítésére vagy fiók bezárására.

       

Kézikerekek

A kézikerekekkel a forgó mozgásokat közvetlenül átviheti a tényleges rendeltetési célra. A merev kapcsolat biztosítja, hogy a gép, jelen esetben egy tengely, két irányban előre-hátra állítható vagy kormányozható legyen.

     

A műanyag kézikeréken található átfordítóval a tényleges vezérlőelem leengedhető a kerékbe, például a véletlen működés elkerülése érdekében. A forgatókarral és hengeres fogantyúval ellátott kézikerekek leengedhetők, így kisebb sérülésveszélyt és gyorsabb indítást biztosítanak, különösen akkor, ha a közegek, például a gáz vagy a víz szelepeit gyorsan kell zárni vagy kinyitni.

Ugyanezt az elvet találjuk a két kézzel is működtethető tárcsás forgatókaroknál. Gyakran megtalálhatók szerszámgépeken, ahol a forgó zárt tárcsa biztosítja a biztonságos működést.

További kivitelek:

        

markolatgömbök, kúpos markolatok 

A markolatgömbök a DIN 39 (rögzített) és DIN 98 (forgatható) szabványok szerint készülnek úgy, hogy kényelmesen és biztonságosan teljes kézzel megfoghatók. Az ergonomikus forma révén a rendszeres használat sem jelent problémát. Ezeket a fogantyúkat kezelőelemként használják gépeken, ipari üzemekben, de a mindennapi életben is, például italadagolókon. Alternatívák a kúpos fogantyúk és a hengeres fogantyúk, amelyek neve a megfelelő formákra utal.

     

Rögzítőkarok

A rugós rögzítőkarok tárgyak vagy szerszámok más eszközökhöz vagy gépekhez való rögzítésére, azaz befogására szolgálnak. A karokat például asztalosműhelyekben, de szereléskor és sporteszközöknél is használják. A rozsdamentes acélból készült rögzítőkarok különösen tartósak és időjárásállóak, így kültéren is használhatók.

A rögzítőkar funkciója egyszerűen elmagyarázható A kar fogantyújában egy betét található belső vagy külső menettel. Amikor felemeli a fogantyút, a rögzítés feloldódik. Most már szabadon mozgathatja és áthelyezheti a fogantyút. Használathoz fontos, hogy a kar elegendő holtjátékkal rendelkezzen, hogy tetszőleges helyzetbe tudja állítani.

     

Szorítókarok

A norelem szorítókarok is egy munkaeszközt egy másik géphez rögzítenek vagy szorítanak. Ezzel a karral viszont a menetes betét leválasztható a test többi részéről. A legjobban ott

használhatók, ahol nincs sok hely vagy mozgástér. Hasznosak lehetnek ott is, ahol a szorítási helyzeteket gyorsan és gyakran kell változtatni, például a filmgyártásban vagy a gépiparban. Kínálatunkban belső menetes szorítókarokat és külső menetes szorítókarokat talál.

    

foragtókarok, golyós forgatókarok

A műanyag forgatókarok ideálisak a mindennapi tevékenységekhez, és többféleképpen használhatók. Használhatja a forgatókarokat például a székek és asztalok magasságának beállításához vagy egy kézi fúró működtetéséhez. A műanyagból készült kézi forgatókar fő előnye az alacsony súly. Az öntöttvas forgatókarok viszont nehezebbek, de jól fekszenek a kézben.

A rozsdamentes forgatókarok ideálisak az élelmiszeriparban való használatra, mert az anyag rendkívül karcálló, így gyorsan és maradványmentesen tisztítható.

A forgatókart a következő változatokban és anyagokban kínáljuk:

     

Csuklós szorítók

A csuklós szorító elengedhetetlen a gépészethez, mert itt mindennek illeszkednie kell, és semmi sem lötyöghet vagy csúszhat. Ezt a csuklót használhatja különböző munkadarabok rögzítésére saját műhelyében, hogy megmunkálja vagy felszerelje azokat.

    

T-markolatok / szárnyas markolatok

A T-markolat és szárnyas markolat elnevezések is könnyen magyarázhatók megjelenésükkel. A rozsdamentes acél T-markolat a T betűhöz hasonlít, belül vagy kívül menetes, és tárgyak vagy berendezések húzására vagy emelésére szolgál. Ezzel szemben, amely csak kismértékben különbözik, a szárnyas markolat egy csavar, amely a lekerekített két oldalnak köszönhetően kézzel is könnyen kezelhető. Ez utóbbi tehát elsősorban székek vagy egyéb eszközök rögzítésére szolgál. A T-markolatok megtalálhatja például a satukon.

     

Kengyelfogantyúk

Egyrészt a kengyel vagy a hosszúkás U alakú fogantyúk a még bizonyos súlyú mobil eszközök biztonságos szállítására szolgálnak, így stabil fogantyúra van szükség.

Másrészt a fogantyúkat fiókokhoz vagy szárnyakhoz rögzítheti a könnyű nyitás és zárás érdekében. A hagyományos kengyelfogantyúkon kívül hajlított kengyelfogantyúkat és behajtható kengyelfogantyúkat is talál a norelemnél.

A következő változatokat kínáljuk:

  • Kengyelfogantyúk rozsdamentes acél
  • kengyelfogantyúk műanyag
  • kengyelfogantyúk fém
  • kengyelfogantyúk alumínium
  • kengyelfogantyúk acél

    

profilozott fogantyúk

A profilozott fogantyúk külső hatású fogantyúk, azaz jobb minőségű fogantyúk, amelyek elsősorban a műhelyekben találhatók. Ott biztosítják az ajtók és nyílások biztonságos és megbízható nyitását és zárását. A fogantyúk általában kettős megfogási funkciót töltenek be, akár megerősített fogantyúként, akár üreges formában.

      

Süllyesztett fogantyúk, billenőfogantyúk

A süllyesztett fogantyú behajtható, ha szűkös a hely, vagy például egy szekrényt pontosan ott kell elhelyezni, ahol könnyen beleütközhet. Ide érdemes felszerelni egy billenőfogantyút, amely szükség esetén kihajtható a szekrény vagy a munkapad kinyitásához. Ez hasznos lehet az iparban vagy a nagy műhelyekben is, ahol minden sérülésveszélyt minimálisra kell csökkenteni. A rozsdamentes

acélból készült süllyesztett fogantyúk leginkább ott használhatók, ahol higiénikus munkára van szükség, vagy a szabadban.