text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Szabványelemek a befogás- és szereléstechnikához

Újdonságok a norelemnél: szorítókengyelek biztonsági reteszeléssel és sokoldalú húzó- és gyorsszorítókkal

A norelem a szorítóelemek kínálatát biztonsági reteszeléssel ellátott szorítókengyelekkel, valamint az ipari alkalmazásokhoz használható húzó- és gyorsszorítók egyéb változataival bővíti. A célunk, hogy a felhasználóknak még több választási lehetőséget kínáljunk a gyors, biztonságos és megismételhető befogáshoz, még korlátozott beépítési hely és nagy igénybevételek esetében is.

Az új kengyel-, húzó- és gyorsszorítók nagyobb biztonságot és folyamatstabilitást nyújtanak a gyártás és a szerelés során: az integrált reteszelő mechanizmus révén csökken a véletlenszerű kioldás kockázata, a megbízhatóan ható rögzítőerők révén csökkennek az állásidők és kevesebb utólagos megmunkálásra van szükség. Ezzel együtt a szerszám nélküli befogással rövidebbek a beállítási és ütemidők. A szűk beépítési helyekre és különböző szerelési pozíciókra alkalmas változatoknak, valamint az acél és nemesacél kiviteleknek köszönhetően a felhasználások széles skálája tárul fel.

Oldalon rögzíthető új húzószorítók szűk helyviszonyoknál
Korlátozott szerelési térrel rendelkező felhasználásokhoz új
oldalról felszerelhető húzószorítók állnak rendelkezésre:

  • Anyag: acél és nemesacél
  • Tartóerő: akár 3.400 N

A húzószorítók különösen alkalmasak olyan esetekben, amikor nem a homlokoldal, hanem a felfogólemez oldala felől történik a rögzítés, például keskeny profilok, kompakt szerelvények vagy szűk gépterek esetében.

Új gyorsszorítók: gyors, schnell, ismételhető pontosságú, sokoldalú
A gyorsszorítókat munkadarabok vagy részegységek gyakori cseréje esetében használják és amikor pontosan megismételhető befogási pozíciót kell biztosítani. A norelem két új vízszintes változattal bővíti termékkínálatát:

Gyorsszorítók, vízszintes, saroktalppal

  • Anyag: acél
  • Tartóerő: 1.670 N
  • Szorítóerő: 1.020 N
  • Különlegesség: saroktalp vízszintes és függőleges felszereléshez

Gyorsszorítók, vízszintes, tömör tartókarral

  • Anyag: acél
  • Tartóerő: 4.500 N
  • Szorítóerő: 2.760 N
  • Különlegesség: tömör tartókar módosításokhoz és egyéni beállításokhoz