Golyós görgők műanyag házzal
norelem különböző szállítási követelményeket kielégítő széles választékot kínál a tervezőknek
Terhek mozgatása egyik helyről a másikra: A norelem golyós görgőivel egészen egyszerű. A szabvány- és kezelőelemek specialistája számtalan változatban kínál szállító elemeket. A műanyag kivitelű ház különösen alkalmas az élelmiszeripari felhasználásokhoz.
A golyós görgők különlegessége a kék színű, tanúsítvánnyal rendelkező műanyagból készült ház, amely felhasználása engedélyezett igényes higiéniai területeken. A golyós görgők mind nemesacél tehergörgő, és tartógörgő kivitelben, mind műanyag tehergörgő kivitelben kaphatók. Résmentes, zárt fedéllel rendelkeznek, amely megakadályozza a szennyezett szélek képződését. Ezenkívül a golyós görgők könnyen tisztíthatók az alsó oldalon elhelyezkedő furatokon keresztül. Alkalmasak akár
500 N súlyú terhek mozgatására és elérik az 1,5 m/s szállítási sebességet, továbbá felhasználhatók –30 °C és +50 °C közötti hőmérséklet-tartományban (műanyag tehergörgők: max. +30 °C-ig).
A norelem golyós görgőkön könnyedén eltolhatók, elforgathatók vagy terelhetők a darabos áruk. A golyós görgők felhasználhatók szállítórendszerek részegységeiként, valamint megmunkálógépek és csomagolóberendezések bevezető egységeiként. A golyók bármely beszerelési helyzetben gondoskodnak a pontos legördülésről. Robusztusak, nem igényelnek karbantartást és gyorsan beszerelhetők.
A műanyag házas kivitel mellett a norelem nehéz terhekhez (max. 15.000 N) is kínál acél házas golyós görgőket, amelyek lökésszerű igénybevételeknél is megállják a helyüket. A golyós görgők tiszta levegőjű helyiségekben, mérőműszerekben vagy miniatűr mechanizmusokban történő felhasználásához mini-kivitelben is kaphatók – a legkisebb csupán 8,5 mm magas és menethosszúsága is csak 2,5 mm.
A norelem termékkínálatában az összesen 42 különböző változatú golyós görgők között megtalálja a megfelelő megoldást bármely szállítási követelményhez.