text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Készülékgyártás

A készülékgyártásnál minden részlet számít. A hatékonyság növelése és a költségek csökkentése a megfelelő alkatrészek kiválasztásával kezdődik. A kínálatunkban található több mint 140.000 azonnal rendelkezésre álló szabvány-, gép- és kezelőelem segítségével jelentősen felgyorsítja tervezési és gyártási folyamatait. Használja ki a költségmentesen elérhető CAD-adatokat, az ellenőrzött minőséget és a gyors rendelkezésre állást, hogy még gyorsabban és gazdaságosabban valósíthassa meg készülékeit.

A készülékek számos iparágban a gyártási, összeszerelési és javítási folyamatokban megtalálhatók:

  • Repülési és űrkutatási technológia

  • Szerszámgépgyártás

  • Járműipar

  • Acélgyártás 

A szerszámgyártás egyik részterületeként a készülékek két alapvető funkciót töltenek be.

  1. Meghatározás: A meghatározás alapvető funkció, a készüléken belül a munkadarab helyzetének egyértelmű meghatározása. 

  2. Befogás: A befogás alapvető funkció, amely a megmunkálás során a munkadarabot reprodukálható helyzetben tartja.

A készülékgyártás előnyei:

  • az állandó minőség biztosítása,

  • a kiesési idők csökkentése,

  • a gyártási idők csökkentése,

  • ergonómikus kezelés javítása.

Készülékgyártás a gyakorlatban: mérőkészülék alkalmazási példája komplex szigetelési elemzésekhez

A hatékonyság és a bevált szabványok találkozása: Ebben a projektben egy rendkívül dinamikus mérőkészüléket készítettünk e-mobilitási komponensek minőségbiztosítására. A különlegesség: A tervezés több mint 70 %-a norelem szabványelemekből áll (pl. emelőasztalok, pozicionáló rendszerek). Ez az alkalmazási példa szemlélteti, hogyan érhető el szabványelemek használatával maximális ismétlési pontosság és ezzel egyidejűleg a karbantartási költségek csökkenése.

Alkalmazási videóinkban gyakorlatban mutatjuk be az innovatív megoldásokat hatékony felhasználását a készülékgyártásban.

Hengeres alkatrészek precíz lézeres feliratozása és gravírozása

Ebben a videóban bemutatunk egy innovatív készüléket, amely hengeres munkadarabok nagy pontosságú lézeres feliratozására és gravírozására szolgál.

A rendszer központi eleme egy nagy teljesítményű fogasszíjhajtású pozicionáló körasztal, amely egyenletes és pontosan vezérelt forgó mozgást végez. Ily módon lehetővé teszi a nagy ismétlési pontosságot igénylő feliratozást – ideális igényes alkalmazásokhoz, mint skálabeosztás, műszaki jelölések vagy egyedi jelölés.

A mechanikai pontosság és a legkorszerűbb lézertechnológia kombinációja hatékony és kiváló minőségű megmunkálást tesz lehetővé – akár összetett geometriák vagy nagy mennyiségek esetében is.

Hatékony készülékgyártás norelem alkatrészekkel

Ez a videó betekintést nyújt a hatékony és gyakorlatra koncentráló készülékgyártásba az EMBE Zerspanung cégnél. A vállalat különösen nagy pontosságú mérőszerkezetet fejlesztett ki, amellyel megbízhatóan bevizsgálható az elektromos járművek kábelszigetelése.

A norelem szabványelemei az egyszerű tervezés és gyors megvalósítás mellett rendkívüli precizitást és ismétlési pontosságot is biztosítanak. A készülék pontossága különösen a biztonság szempontjából fontos vizsgálati folyamatoknál, mint például a szigetelésvizsgálatnál, játszik nagyon fontos szerepet.

A moduláris norelem komponenseknek köszönhetően a mérőkészülék hatékonyan és az elektromobilitás területén felmerülő speciális követelményekhez igazodva optimálisan kialakítható.

Minden készülék csak annyira jó, amennyire az egyes részei. A készülékgyártásban a pozicionálás, a befogás és a kezelés technikájának tökéletes együttműködése kulcsfontosságú. Fedezze fel a kifejezetten ezeknek a követelményeknek megfelelően tervezett termékeket: