text.skipToContent text.skipToNavigation
THE BIG GREEN WEEK 18.11. - 24.11.2024, online rendelve - ingyen szállítva (kivéve az expressz küldemények és a szállítmányozás)!
HU
Choose your Language

Precíz a kanyarban, megbízható egyenes vonalon

Újdonság a norelemnél: lineáris görgős vezetők

A lineáris vezetőket olyan területeken alkalmazzák, ahol a tárgyakat lehetőleg kis erőráfordítással és csekély súrlódással kell mozgatni, például a csomagoló- és élelmiszeriparban, vagy hajók és vonatok beltéri ajtóinál. Most a norelemnél is kaphatók lineáris görgős vezetők, amelyek négy termékcsaládra tagozódnak.

       

A norelem lineáris görgős vezetők közé tartoznak egyenes és ívelt lineáris vezetősínek, amelyek fémtiszta, edzett acélból készülnek, továbbá hozzá megfelelő görgővezetéses kocsik kétféle kivitelben. A lineáris görgős vezetők két méretben kaphatók, amelyek a lineáris vezetősínek magasságában és szélességében különböznek egymástól.

Lineáris vezetősínek

A norelem lineáris vezetősínek horonnyal és horony nélkül kaphatók. A kétoldali horonnyal rendelkező változatok süllyesztett retesszel egyszerűen összeállíthatók. Így a sínek közvetlenül sík felületre csavarozhatók. Ezenkívül a retesszel történő pontos beállításnak köszönhetően lehetséges a leegyszerűsített áthaladás az ütközési pont felett. Az összes, reteszhoronnyal rendelkező lineáris vezetősín tetszés szerint kombinálható és így az ívelt és egyenes lineáris vezetősínekkel bonyolult geometria formák is kialakíthatók. A hornyos kiviteleknél a szállítási terjedelem tartalmazza a reteszt, valamint a csavarokat és síneket fedő záródugókat, amelyek védelmet nyújtanak szennyeződés és idegen tárgyak ellen. A norelem horony nélküli egyenes lineáris vezetősíneket is kínál, továbbá 500, 1.000 és 2.000 mm szabványhosszúságban, az ügyfél kívánságára akár 4.000 mm hosszúságban is.

A lineáris vezetősínek fentről felcsavarozhatók és egy vagy több görgővezetéses kocsival is felszerelhetők.

Görgővezetéses kocsik

A görgővezetéses kocsik 21350 egyszerű mechanikával rendelkeznek, amely kb. 0,05 mm kiegyenlítésére alkalmas. Ezért csupán az egyenes lineáris vezetősíneken lehetséges a mozgatás. A görgővezetéses kocsik 21351 kiegyenlítő mechanikája kb. 0,5 mm tűrést enged meg. Ez lehetővé teszi az árumozgatást az egyenes és ívelt lineáris vezetősíneken. Ebben az esetben a maximális gyorsulás 50 m/s², a maximális mozgássebesség 5 m/s. Az integrált, egyoldali előfeszítő mechanikának köszönhetően a görgők mindig alkalmazkodnak a sín kontúrjához. Ezáltal mind egyenes, mind kanyaros szakaszokon állandó lecsúszási ellenállás mellett, holtjátékmentes mozgás lehetséges és a lineáris vezetősínek kopása csökkenthető. Nincs szükség a görgők excenteres csappal történő beállítására a sínszélességre. A görgővezetéses kocsik egyszerűen feltolhatók a sínre. A kocsik egyenletesen, a futógörgők megcsúszása nélkül futnak a síneken.