text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

A gépek és rendszerek biztonsága érdekében

Mechanikus helyzetkapcsolók és vészleállító gombok a norelemtől

A gépekről szóló irányelv értelmében a gépeket és rendszereket fel kell szerelni olyan berendezéssel, amely vészhelyzetben leállítja azokat. A norelem a vészleállító gombok széles választékát kínálja, amelyek biztonságos leállítást biztosítanak a különböző üzemi környezetekben. A mechanikus helyzetkapcsolók ugyanolyan fontosak a rendszer biztonságos működéséhez. A norelem most ezt is újdonságként kínálja.

Mechanikus helyzetkapcsolók a norelemtől

A mechanikus helyzetkapcsolók a gép- és berendezésgyártás, valamint a szállítástechnika szinte minden területén megtalálhatók. A jellemző alkalmazási területek közé tartozik az alkatrészek végállás-ellenőrzése, az ajtók és redőnykapuk helyzetérzékelése, valamint a szállítástechnika tárgyfelismerése. A helyzetkapcsolók két egységből állnak: egy alapkészülékből és egy működtetőből. Az alapkészülék csuklós és zárható házfedéllel van felszerelve. A fedél csavarhúzóval nyitható és szerszám nélkül újra zárható. A kábelbevezetéshez egy M20x1,5 nyílás található. A vezetékek csavaros kapcsokon keresztül csatlakoznak. Az alapkészülék működtetőként nyomócsavappal van felszerelve. A kiindulási helyzettől függően ez opcionálisan cserélhető is. A működtetők négy különböző kivitelben kaphatók.

A norelem helyzetkapcsolói IP67-ig terjedő védettségi fokozattal kaphatók. A kényszernyitás garantálja a megbízható működést.

Vészleállító gombok a norelemtől

A norelem vészleállító gombjai a gépek és rendszerek manuális kikapcsolására szolgálnak veszély esetén. Úgy tervezték, hogy manipulálásbiztosak legyenek, és könnyen felismerhetők legyenek a szabványnak megfelelő gombagombról, amely sárga alapon piros jelzésű. A véletlen működtetés elkerülése érdekében a gombnak túl kell lépnie egy bizonyos nyomásponton. A vészleállító gomb jobbra vagy balra forgatásával oldható fel. Minden gomb blokkolásgátló gallérral szerelhető.

Az alkatrészek megfelelnek a DIN EN ISO 13850 szabványnak, és hosszú élettartamot kínálnak, legalább 50 000 kapcsolási ciklust. Kiviteltől függően akár IP67-es tömítettséget kínálnak. A fokozott biztonság érdekében a vészleállító gombok két nyitóval vannak felszerelve. Ezenkívül a norelem önfigyelő változatokat kínál további NO érintkezővel.

A vészleállító gombok 16,2 mm és 22,3 mm átmérőjű beépítési nyílásokhoz, valamint a házba szerelhető felületre szerelhető változatban kaphatók. A Minibox különösen alkalmas alumínium profilokhoz – keskeny, csatlakoztatásra kész, teljesen felszerelt ház, vészleállító gombbal.