text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Tengelykapcsolók a norelemtől

        

Az egyszerű meghajtástól a bonyolult pozicionáló meghajtásokig

        

Precíz forgatónyomaték átvitel, rezgéscsillapítás és a mozgás irányítása – a norelem tengelykapcsolók sokoldalúan alkalmazhatók és különböző kivitelekben kaphatók. Ehhez tartoznak a csőmembrános, rugalmas körmös, szervo, kereszttácsás und merev tengelykapcsolók.

    

A tengelykapcsolók két tengely csatlakoztatására szolgálnak, miközben forgó mozgást és forgatónyomatékot továbbítanak a meghajtó tengelyről a meghajtott tengelyre. A tengelyek merev vagy rugalmas tengelykapcsolóval kapcsolódnak egymáshoz. A lineáris tengelykötésekhez legtöbbször rugalmas tengelykapcsolókat alkalmaznak. A tengelykapcsolókat axiális és radiális eltolódások vagy egytengelyűségi eltérések kiegyenlítésére, valamint rezgés- és lökéscsillapításra is használják.

      

A norelem tengelykapcsolók felhasználási területei

A tengelykapcsolók a legkülönbözőbb területeken, a legkülönbözőbb kivitelben kerülnek felhasználásra: a szerszámgépekben az egyszerű meghajtástól kezdve, a csomagoló és textilipari gépeken át, egészen a bonyolult pozicionáló meghajtásokig a vezérlés- és szabályozástechnikában. Két funkcionális csoportba oszthatók. Az egyik felhasználási területen a forgatónyomaték és a teljesítmény átvitele áll az előtérben, pl. szivattyúkban, szállítóberendezésekben és keverőgépekben. A pozíció- és mozgásvezérlés területén pedig a forgó mozgás precíz és pontos átvitele a feladat, pl. lineáris tengelyeken szervo- és léptetőmotoroknál.

      

Kapható kivitelek

A norelem a tengelykapcsolókat csőmembrános, rugalmas körmös, valamint szervo, kereszttárcsás és merev kivitelben kínálja. A kiválasztás szempontjai elsősorban a teljesítményátvitel nagyságától és a kiegyenlítendő kapcsolattól függenek. A szerelési mód is fontos tényező. Ennek alapján megkülönböztetünk szorító agyakat és levehető szorító agyakat, amelyek a merev tengelykapcsolóknál hasítottak vagy osztottak. A levehető és hasított kivitelű szorító agyakkal rendelkező tengelykapcsolók radiálisan szerelhetők be. A tengelykapcsoló beszereléséhez vagy cseréjéhez nincs szükség a tengely és a meghajtó szétszerelésére.

A tengelykapcsolók szinte nem igényelnek karbantartást. Csupán a rugalmas körmös tengelykapcsolók esetében a poliuretánból készült csillagbetétek vannak kitéve öregedés és terhelés okozta kopásnak. A csillagbetétek könnyen cserélhetők anélkül, hogy az egész tengelykapcsolót ki kellene cserélni.

      

A csőmembrános tengelykapcsolók nemesacélból és alumíniumból készülnek, a csőmembrán nemesacélból, az agy pedig alumíniumból és nemesacélból készül. A tengelykapcsolókat szorító agyakkal vagy levehető szorító agyakkal szerelik. Rendelkezésre állnak 3 és 70 mm közötti átmérőjű tengelyekhez, alkalmasak 0,5 és 1500 Nm forgatónyomaték átvitelére.

      

A rugalmas körmös tengelykapcsolók alumíniumból és nemesacélból készülnek, a tengelykapcsoló csillagbetét pedig poliuretánból. A szerelés szorító agyakkal vagy levehető szorító agyakkal történik. A rugalmas körmös tengelykapcsolók 3 és 60 mm közötti átmérőjű tengelyekhez állnak rendelkezésre, alkalmasak 0,7 - 525 Nm forgatónyomaték átvitelére.

     

A szervo tengelykapcsolók alumíniumból és nemesacélból készülnek. Szorító agyakkal vagy levehető szorító agyakkal történik a beszerelés. A szervo tengelykapcsolók 3 - 35 mm átmérőjű tengelyekhez méretezettek, 3 - 130 Nm forgatónyomaték átvitelére alkalmasak.

      

A kereszttárcsás tengelykapcsolók alumíniumból készülnek, szorító agyakkal szerelhetők fel a 3 - 14 mm átmérőjű tengelyekre. Alkalmasak 1 - 7 Nm átvitelére.

     

Merev tengelykapcsolók acélból és nemesacélból készülnek. Szerelésük lehet hasított és osztott. 8 - 85 mm átmérőjű tengelyeken 16 - 2250 Nm forgatónyomaték átvitelére alkalmasak.
Tájékozódjon a norelem tengelykapcsolóiról: