Az egyszerű funkció hatékony biztonságot nyújt
A norelem zárható termékekkel bővíti kínálatát. Az új elemek megakadályozzák a csatlakozások nem engedélyezett és véletlenszerű nyitását és zárását, ezzel biztonságosság teszik a gyártási környezetet. A működési elv egyszerű, de hatékony, mint például ez a zárható golyós rögzítőcsapokon és ötágú csillagfogantyúkon is látható.
A zárható golyós rögzítőcsapok működési elve
A golyós rögzítőcsapok alkatrészek gyors és egyszerű rögzítésére és csatlakozására alkalmasak. A zárható változat megakadályozza a csatlakozás illetéktelen meglazítását. A nyomóhenger-zár kulccsal történő kinyitásával a két golyó feloldható és a csatlakoztatandó részek kihúzhatók. Ha a nyomóhenger-zárat kézzel tolja be, a golyók biztonságosan rögzítik a csatlakozást. A golyók kizárólag a kulccsal oldhatók ki újra.
A norelem zárható golyós rögzítőcsapok nemesacélból készült, süllyesztett fogantyúval rendelkező, továbbá kiegészítő süllyesztett fogantyúval rendelkező változatban kaphatók. A termékek műanyagból készült gomba alakú vagy T-fogantyúval is rendelkezésre állnak. Az elemek 5 - 16 mm átmérőjű és 10 - 80 mm hosszúságú csapokkal kaphatók.
A zárható ötágú csillagfogantyúk működési elve
A norelem zárható csillagfogantyúk megakadályozzák a csavarkötések engedély nélküli lazítását. A termékek többek között a készülékgyártásban, a csomagolóiparban, a különleges gépek gyártásában és a szerszámgyártásban, továbbá a kemping-iparágban használatók. A fogantyúkkal többek között a lakókocsikra homoklemezek vagy személygépkocsikra kerékpártartók rögzíthetők.
A fogantyú részei termoplaszt, az acél részek kékre passzivált és a záróhenger cinkprésöntvény kivitelben készülnek. A záróhengeren keresztül a fogantyú és a menetes elem között alakzáró kötés jön létre, ill. azt megszakítja. Amennyiben nincs alakzáró kötés, a fogantyú a menetes elem hajtása nélkül forog. Így megakadályozható a csavarkötés jogosulatlan meglazítása. A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható. A zárható ötágú csillagfogantyúk belső- és külső menettel M8-as és M10 méretben, M6-os méretben belső menetes változatban is kaphatók. A külső menetek hossza minden esetben 20 mm. Az ügyfelek külön kérésére különböző zárófunkciós egyedi változatokat, vagy más menetváltozatokat is készítünk.
Mind a golyós rögzítőcsapokhoz, mind az ötágú csillagfogantyúkhoz két kulcsot szállítunk. Mivel a zárható ötágú csillagfogantyúk szabványos kivitelben ugyan azzal a kulccsal nyithatók, több fogantyú is egy kulccsal nyitható vagy zárható, ez megkönnyíti a mindennapi kezelést.