Csillagfogantyú
gyorsrögzítő funkcióval
termoplaszt
fekete
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Gyorsbefogó funkció: kis szorítóerőt igénylő készülékekhez
- Különböző menetméretek
4,77 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
Menettípus
belső menet
Kivitel 1
gyorsrögzítő funkcióval
Alaptestű anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
acél
Alaptest színe
fekete
D1=Külső átmérő
32
D=Menet
M06
H=Magasság
20,6
D2
13,5
D3
6,2
H2
11
Leírás
Anyag
Termoplaszt, fekete, persely, acél.
Kivitel
Persely, horganyzott, kék passzivált.
További információk
Gyorsszorító csillagmarkolatok olyan szerkezeteknél használhatók, ahol nagy szorítóerőre van szükség. A funkciót egy féloldalas menet biztosítja.
Rajzi hivatkozás
X: A menetes csapnak pár mm-rel hosszabbnak kell lennie a ”H” magasságnál
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.