{"product":{"productId":"agid.18335","price":4.73,"name":"HOMLOK-FOGASKERÉK EGYENES, ALAK:AAGGYAL, B=17, N=12, D2=8, ACÉL FÉMTISZTA"},"currency":"EUR"}
Homlok-Fogaskerék
egyenes
acél
fémtiszta
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szállítástechnika, robotika
- Utólag megmunkálható furat
Mennyiségi egység
4,73 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Homlok-Fogaskerék
Alak
A
Kivitel 1
egyenes
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
17
D1=Osztókör átmérő
18
D2=max.
8
N=Fogszám
12
Alaktípus
aggyal
D
21
D3
14
L
30
Modul
1,5
Leírás
Anyag
Acél 1.0503 (C45).
Kivitel
Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
További információk
A homlokfogaskerekek középső furattal rendelkeznek, vagy előfúrtak (ez a gyártástechnológiától függően változhat). Emiatt a táblázatban megadott D2 max méret annak a furatnak a maximális értéke, amellyel a homlokfogaskerekeket szállítják. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.