text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Termékáttekintés

140 000 SZABVÁNYELEM AZ IPAR SZÁMÁRA

A norelem több, mint 140.000 szabvány- és kezelőelemével széles választékot nyújt az ipari gyártás számára. A szabványos alkatrészektől kezdve a speciális kezelőelemeket is magába foglaló termékválasztékunk lehetőséget ad testreszabott, precíz és megbízható megoldások kialakítására az Ön felhasználásához. A gépgyártásban, automatizálási technikában, vagy akár egyedi projektek esetében – a norelemnél megtalálja a legnagyobb igényeket is kielégítő ideális alkatrészeket.

Mi nincs megállás. Számos termékújdonságokkal folyamatosan bővítjük termékkínálatunkat, ily módon minden területen változatos konstrukciós megoldásokat kínálunk!

Árukínálatunk áttekinthető felépítésű, a felhasználási területeknek és a konstrukciós lépéseknek megfelelően tagolt.

Sokoldalú szabványelem rendszer | norelem rögzít

A "norelem rögzít" kategória kiváló minőségű szabványelemeket foglal magába, amelyek a gép- és berendezésgyártásban a szerkezeteket egyszerűbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá teszik. Valamennyi alkatrész a szabványoknak megfelelő – méretek, anyagok és tűrések tekintetében – és sokoldalúan kombinálható.

Szerelési rendszer | norelem szerel

A "norelem szerel" termékcsoport olyan elemeket foglal magába, amelyek számos területen kerülnek felhasználásra: az alumínium profiloktól és szerelőelemektől kezdve a pneumatikus hengerekig.

Az elemek egyszerű kezelésükkel és az iparban, gépgyártásban és automatizálásban sokoldalú felhasználási lehetőségeikkel tűnnek ki.

Rendszerek és komponensek a gép- és berendezésgyártáshoz | norelem mozgat

"norelem mozgat" – Elemek a mozgató és vezetéstechnika számára. Lehet meghajtások, tengelykapcsolók, csuklók vagy átadószerkezet – minden esetben dinamikus alkalmazásról és precíz mozgásfolyamatokról van szó.

Elemek méréshez és ellenőrzéshez | norelem vizsgál

"norelem vizsgál" – Megoldások a pontos méréshez és ellenőrzéshez a gép- és berendezésgyártásban. Átmenetileg vagy állandóan – az elemekkel változatos és nagy pontosságú mérőszerkezetek állíthatók össze.

Szállítás- és mozgatástechnika | norelem továbbít

A "norelem továbbít" kategória szállítás- és mozgatástechnikai egységeket és elemeket tartalmaz. A kerekek, görgők, golyós görgők és kis szállítószalagok termékcsoportokra osztott termékkínálat alapvető komponenseket tartalmaz, amelyek az üzemi berendezési és gyártó eszközök szállítását és mozgatását teszik lehetővé valamennyi nagy- és kisipari területen.

Befogástechnika | norelem befog

A megmunkálás közben a munkadarabok pontos pozicionálására és rögzítésére szolgáló megbízható befogástechnikai eszközök a termékkínálat "norelem befog" kategóriájában találhatók. A gépgyártás, autógyártás és fogyasztási eszközök gyártása területén ezek a komponensek állandó pozícióról, nagyfokú ismétlési pontosságról és csökkenetett beállítási időről gondoskodnak – ez egyértelműen az ipari folyamatok fokozott hatékonyságát eredményezi.

Elektromechanika| norelem vezérel

A "norelem vezérel" termékcsoportba tartozó norelem termékek elektromechanikai vezérlő- és kezelőberendezések felépítésére szolgálnak a berendezés- és gépgyártás területén.

Műszaki tartozékok és felszerelések a gyártási környezetben | norelem technoshop

A "norelem technoshop" termékkategória a gyártási környezetben alkalmazható műszaki tartozékokat és felszereléseket kínál – különösképpen tisztításra, gépápolásra, védelemre és berendezésrészek, termékek és alkatrészek megjelölésére szolgáló termékeket. 

Hüvelyk-rendszerű cikkek | norelem inch

A "norelem inch" hüvelyk-rendszerű alkatrészek választékával egészíti ki a szabványos termékkínálatot. Számos ismert alkatrész már elérhető és megfelel a norelem szigorú minőségi és gyártási szabványainak.