text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Siklócsapágyak

Bejegyzések / oldal
15 / 15 bejegyzés
  • Bejegyzések / oldal
    15 / 15 bejegyzés

    Más vásárlók is vásároltak

    Siklócsapágyak a norelemtől

    A siklócsapágyak az elektromos készülék-, gép- és berendezésgyártás már minden területén bevált elemei. A siklócsapágyak motorok, szivattyúk, hajtóművek, tengelyek, szállító- és adagolórendszerek, de háztartási és kisipari készülékek, mint pl. mixerek, fúrógépek vagy számítógép ventilátorok nélkülözhetetlen alkatrésze.

    Az acél-bronz-műanyag kompozitból vagy tiszta szinterbronzból készült, beszerelésre kész siklócsapágyak robusztusak, szinte kopás- és karbantartásmentesek, és számos előnnyel rendelkeznek. Csendes járásúak és változattól függően érzéketlenek a szennyeződésekre, továbbá vegyszer- és rezgésállók. Száraz vagy önkenő siklócsapágyként megbízható szolgáltatást nyújtanak a legkisebb villanymotorokban, de akár nagy szivattyúkban, présekben vagy hajtóművekben is. Válassza ki a megfelelő megoldást katalógusunkból.

       
         
    A siklócsapágyak működési elve

    A golyóscsapágyakkal ellentétben a siklócsapágyakban két felület súrlódik egymáson: Az ellenállás csökkenthető kis súrlódású anyagkombináció választásával°vagy°kenéssel. A siklócsapágyak előnye: Egyszerű felépítésük révén kedvezőbb árúak, mint a gördülőcsapágyak.

       

    Siklócsapágy: fémek, műanyagok, kerámiák kombinációja

    A siklócsapágyak fémből, műanyagból vagy ezek kombinációjából készülnek, de kerámiát is alkalmaznak. Jellemző anyagok a szinterbronz, vas, acél, sárgaréz, kerámia, Iglidur® és egyéb műanyagok. A stabil szinterbronzból készült siklócsapágyak nagy teherbírásúak, és alkalmasabbak a gördülőcsapágyakhoz magas szennyezettségű környezetben. Előnyök:

    • nincs karbantartás
    • nincs további kenés
    • csekély kopás
    • alkalmas folyamatos működésre villanymotorokban, ventilátorokban, háztartási készülékekben
    • nagyfokú vegyszerállóság
    • megfelel a RoHS EU-irányelvnek
    • 3-50 mm belső átmérőjű perselyek és karimás perselyek, valamint a norelem futótárcsák közvetlenül raktárról kaphatók

       

    A siklócsapágyak jellemző alkalmazásai

    A tervezők és mérnökök széles körben alkalmazzák a sokoldalú és könnyen felszerelhető siklócsapágyakat az elektromos készülékek, gépek és berendezések gyártásában. A norelemnél a 3-50 mm-es belső átmérőjű siklócsapágyak a hajtástechnikai termékcsoport elengedhetetlen részét képezik. Alapvetően nagy terheléseknél és közepes és alacsony fordulatszám-tartományban a siklócsapágyak a legalkalmasabbak – különösen akkor, ha forgó, lengő vagy lineáris mozgásoknál rezgésekkel is számolni kell. Szűk beszerelési helyzeteknél sok érv szól a kompozit siklócsapágyak mellett. A kompozit siklócsapágyak felhasználhatók kenéssel, valamint forgó- és oszcilláló mozgásokhoz akadozó csúszás (stick-slip) vagy vízfelvétel nélkül.

    A szárazon futásra a norelem acél-szinterbronz-műanyag kompozitból készült hengeres siklócsapágyai alkalmasak. A hordozólemezt egy réz-ón réteg védi a korrózió ellen, míg belül a kenőanyag-adalékot tartalmazó PTFE-bevonat szinte súrlódásmentes forgást biztosít: rövid felfutási idő után a PTFE-réteg finom kenőanyagfilmet képez.

    A szárazonfutó csapágyak ideálisan alkalmazhatók ott, ahol a kenőanyagok okozta szennyeződés elfogadhatatlan, például meghajtások az orvostechnikában vagy sport- és fitneszkészülékekben. Siklócsapágy kínálatunkban az Ön alkalmazásának megfelelő változatok széles választékát találja.

            

    Siklócsapágy: sokoldalú, sok előnnyel

    Az autóiparban és a repülőgépiparban a siklócsapágyak hozzájárulnak az összsúlyt és az energiafogyasztás csökkentéséhez. A siklócsapágyakkal a szél- és vízerőművek gyakorlatilag karbantartásmentesen üzemeltethetők, maximális korrózióállóság mellett. Ideális megoldás az áramlástechnikában a fogaskerekes és dugattyús szivattyúkban, mivel a hidraulikus folyadékban önmagában is csekély a kopás.

    A terhelés és fordulatszám függvényében számos meghajtásnál szükség van olajkenésre. A bronzból vagy vasból szinterezett norelem önkenő csapágyperselyek kapilláris rendszerüknek köszönhetően olajtároló tulajdonsággal rendelkeznek. Amikor a tengely forog, az anyag olajat bocsát ki, és egy csúszóréteget képez a tengely és a csapágyfal között. Nyugalmi helyzetben a szinterezett csapágy felszívja a felesleges olajat, így a csapágy gyakorlatilag nem igényel karbantartást.

        

    Rendeljen siklócsapágyakat a norelemnél online

    Siklócsapágy árukínálatunkban a siklócsapágyak, siklócsapágy perselyek különböző változatainak és típusainak széles választékát kínáljuk az Ön felhasználási területének megfelelően. A siklócsapágyakon kívül több mint 70 000 szabványosított szabvány- és gépelemet kínálunk. A technikusok, tervezők és mérnökök partnereként széles termékpalettánkkal innovatív megoldásokat kínálunk.