Anyag
Ház, alumínium.
Mérőorsó, nemesacél.
Mérőorsó, nemesacél.
Kivitel
Mérőorsó edzett és köszörült.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház, alumínium.
Mérőorsó, nemesacél.
Mérőorsó, nemesacél.
Kivitel
Mérőorsó edzett és köszörült.
További információk
Forgatható mező 280°
Szabványos befogószár Ø 8h6
Cserélhető tapintóhegy
Menet M2.5
Védettségi fokozat IP42
Szabványos befogószár Ø 8h6
Cserélhető tapintóhegy
Menet M2.5
Védettségi fokozat IP42
Funkciók
– Átkapcsolható mérőrendszer mm/inch
– PRESET
Lekapcsolható elektronika.
LCD kijelző, 6 jegyű.
Extra nagy számjegyek.
Számjegy magassága 8,5 mm.
Max. mozgatási sebesség 1,5 m/s.
Adatinterfész: Digimatic, Opto RS-232C, USB gyári szabvány.
Elem élettartama kb. 2000 óra.
Szállítás CR2032 típusú elemmel együtt.
– PRESET
Lekapcsolható elektronika.
LCD kijelző, 6 jegyű.
Extra nagy számjegyek.
Számjegy magassága 8,5 mm.
Max. mozgatási sebesség 1,5 m/s.
Adatinterfész: Digimatic, Opto RS-232C, USB gyári szabvány.
Elem élettartama kb. 2000 óra.
Szállítás CR2032 típusú elemmel együtt.
Accessory
Tartalék elem, CR2032 típus
Rendelési szám 32510-20.
Rendelési szám 32510-20.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.