text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

32000

Legtöbbször vásárolt

Gyakran megtekintett a bevásárlókosaradban lévő termékekkel

norelem vizsgál – 32000

  

A norelem 32000 termékcsoportja két kategóriába sorolható: 

  • Körfutásvizsgáló készülékek 
  • Mérőórák 

Mindent a körfutásvizsgáló készülékekről

A körfutásvizsgáló készülék egy mérőszerkezet, amelyet a gyártóiparban alkalmaznak. A vizsgáló készülékkel forgó alkatrészek körfutási pontosságát ellenőrzik. A körfutásvizsgáló készüléket főleg precíziós gépek, szerszámok és más forgó alkatrészek gyártásánál használják. 

A körfutásvizsgáló készülék egy forgó tengelyből áll, amelyre a vizsgálandó alkatrészt rögzítik. A tengely képes magas fordulatszámok elérése, így szimulálja az alkatrész pontos forgását. A tengely mentén különböző pozícióban helyezik el a mérő érintkezőket, amelyek érzékelik és mérik az alkatrész körfutási pontosságát. 

A körfutási pontosságot a géprészek pontosságának ellenőrzése céljából végzik. A vizsgálat kezdetén a bevizsgálandó alkatrészt a tengelyre erősítik és a gépet bekapcsolják. Az alkatrész forgó mozgása közben a mérőóratartó és a mérőóra folyamatosan méréseket végez.  

Az eredmények alapján megállapítható, hogy az alkatrész központosan forog-e, vagy alakra és irányra nézve eltérések tapasztalhatók. Ha a körfutásvizsgáló készülék az ideális központos futástól eltérést állapít meg, akkor megfelelő korrekciókkal az alkatrészt optimalizálni vagy a gyártási folyamatot módosítani kell. 

Az alkatrész körfutási pontosság tehát megadja, hogy az alkatrész milyen pontosan és egyenletes forog a saját tengelye körül. A nagyfokú körfutási pontosság különösen fontos olyan alkalmazásoknál, ahol minimális rezgések, zajok vagy kiegyensúlyozatlanság a követelmény. Erre szolgának például a kiváló minőségű precíziós gépek, fémmegmunkáló szerszámok vagy optikai komponensek. 

   

Körfutásvizsgáló készülékek a norelemtől

A norelem termékválasztékában két különböző típusú körfutásvizsgáló készülék található. Mindkét bevizsgáló készülék alkalmas körkörösségi, ütésszög és derékszögűség mérésekre. A vizsgálóműszer egyszerűen elhelyezhető, hiszen a leszorítógörgő levehető. A görgő leszorítóereje is beállítható. A szánon a mérőóra tetszőlegesen pozicionálható.   

  A körfutásvizsgáló készülékhez megfelelő tartozékok itt találhatók. 

  

Mérőórák

A mérőórák széles körben használatos mérőműszerek, amelyeket különböző iparágakban és alkalmazásoknál pontossági mérésekre használják. Kifejezetten kis lineáris eltérések vagy távolságok mérésére készültek.  

   

Mérőóra kivitelek

Különböző típusú mérőórák állnak rendelkezésre, többek között digitális mérőórák és a DIN 878 szabványnak megfelelő mérőórák. Mindkét mérőórának vannak előnyei és hátrányai.  

   

Mérőóra DIN 878

A DIN 878 szabványnak megfelelő mérőórák a Német Ipari Szabványnak megfelelően készülnek. Ez a szabvány a mérőórákra vonatkozóan bizonyos követelményeket és specifikációt határoz meg, hogy ezzel biztosítsa a mérőórák nagyfokú pontosságát és megbízhatóságát. A DIN 878 szabványnak megfelelő mérőórák robusztus felépítésükkel, precíziós mechanikai szerkezetükkel és a speciális tűrési értékek betartásával tűnnek ki. Nagyon kedveltek főleg a fémmegmunkálás, szerszámgyártás területén és precíziós laboratóriumokban. 

A norelem mérőóra DIN 878 robusztus, krómozott fém házból áll. A méréstartomány 10 mm, 0,01 mm-es skálabeosztással. 

A DIN 878 szabványnak megfelelő mérőórák robusztus szerkezetükről és hosszú élettartamukról ismertek. Ellenállnak külső hatásoknak és igényes környezetben is használhatók. Viszont nagyobb tapasztalatot és ügyességet igényelnek az analóg skálán kimutatott mérési értékek értelmezésében. 

  

Digitális mérőóra

A digitális mérőóra a mérőórák modern változata. Elektronikus technológiát alkalmaz, amely segítségével a mérések pontosak és egyszerűbben leolvashatók. A digitális mérőóra digitális kijelzővel rendelkezik, amelyen közvetlenül láthatók a mért értékek. A digitális mérőórák felbontása és pontossága általában nagyobb, mint a hagyományos analóg mérőóráké.  

Különböző funkciók is integrálhatók, mint pl. adatrögzítés, mért értékek elmentése és tűréshatárok beállítása. A norelem digitális mérőóra edzett és köszörült mérőorsóval rendelkezik. A mérőóra leolvasási mezője 280° fokban elfordítható. A mértékegység átkapcsolható mm-ről inch-re. 

A digitális mérőórák egyszerűen leolvashatók, továbbá kiegészítő funkciókat és nagy pontosságot nyújtanak. Kezelésük felhasználóbarát és kevésbé szükséges a mérési értékek manuális interpretációjára. Másrészről viszont érzékenyebbek nehéz környezeti feltételekkel és szennyeződésekkel szemben. 

A kétféle típusú mérőórán kívül a „Mérőórák“ kategóriában tartalék elemek is találhatók a digitális mérőórákhoz.