text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag, kivitel
robusztus fémház, krómozott.
További információk
Szabványos befogószár Ø 8h6
Méréstartomány 10 mm
Skálaosztás 0,01 mm
Mérőcsap útja 1 mm (nagymutató egy elfordulása)
Hát-Ø 58 mm
Körkörös számláló
Tűrésjelölések
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak