text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Csapágyelemek 1.4021 nemesacélból.

Ház 1.4301 nemesacélból.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A golyós görgők nagy támasztási területtel rendelkeznek.
A furat rögzítésének köszönhetően nagy stabilitást és nagy tartóképességet biztosít.
A támasztó golyó formázott törlőtömítése kívül van
Rajzi hivatkozás
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak