norelem golyós görgők
A norelem golyós görgők darabáru továbbítására, elfordítására és terelésére alkalmasak. A golyós görgők szállítórendszerek, adagolók, megmunkáló és csomagológépek, komponenseként széles körben elismert eszközök. Lehet a szállítandó áru nehéz vagy érzékeny: a norelem golyós görgőkkel a szállítás könnyen lebonyolítható.
Golyós görgők alkalmazási területei
A norelem golyós görgőket vágóprésekben, hajlítóprésekben, mérőműszerekben, anyagszállításra tisztatérben és miniatűr műszerekben, továbbá tehermozgatásnál és szállítóberendezésekben használják. A norelem golyós görgők tehát bármely szállítási igényre megoldást kínálnak.
Szállítástechnika
- Görgős asztalok, forgóasztalok és terelők szétválasztó és elosztó berendezéseknél
- Keresztezési pontok folyamatos szállítószalagokon
- Poggyászválogató rendszerek a repülőtereken
- Acélcsövek szállítása
- Emelő platformok
Általános gépgyártás
- Adagolóasztalok lemezmegmunkáló gépekhez
- Készülékek hajlítógépekhez
- Adagolóberendezések megmunkáló központokhoz
- Fúróasztalok és motoros szerelési segédeszközök nagymotor-gyártásban
További felhasználási területek
- Speciális gépgyártás
- Repülőgépipar
- Ital- és kőfeldolgozó ipar
A norelem golyós görgők felépítése
A golyós görgők acél házban beágyazott edzett golyóscsapfészekkel rendelkeznek. Ez pályaként szolgál a sok kisméretű tartógörgőnek. A tehergörgők forgásakor a tartógörgők a golyóscsapfészekben gurulnak.

A norelem golyós görgők előnyei
- A golyós görgők kialakításuknak köszönhetően bármely beszerelési helyzetben precíz gördülést garantálnak.
- A golyós görgők teljes terhelhetőséget/teherbírást biztosítanak
- A golyós görgők kevés karbantartást igényelnek
- A golyós görgőket szinte minden kivitelben olajjal átitatott filctömítés védi a szennyeződés ellen
- A golyós görgők gyorsan és költséghatékonyan telepíthetők
A norelem termékkínálatban 42 különböző golyós görgő változat/golyós görgő kivitel található, valamint 50 N és 15000 N közötti teherbírás és különböző átmérők között választhat.
Golyós görgő kivitelek
Golyós görgők tömör acélházzal
A tömör és horganyzott acélházzal rendelkező golyós görgőket kifejezetten nagy igénybevételű feladatokra méretezték. Erős lökésterhelés és szélsőséges körülmények között is működőképesek maradnak. A tömör acélházas norelem golyós görgők ebben a kivitelben akár 15.000 N súlyú terheket is képesek megtartani és továbbítani.
Golyós görgők mini
A norelem áruválasztékának további terméke a mini golyós görgők . Ezt a speciális kivitelt főként mérőműszerekben, anyagszállításra tisztatéri területen és miniatűr mechanizmusokban használják. A golyós görgők beépített csapágycsészével rendelkező házból, burkolatból, tehergörgőből és több tartógörgőből állnak. A mini golyós görgők a norelem webáruházban kaphatók acél és nemesacél kivitelben.
Golyós görgők acéllemez házzal
A norelem golyós görgők, amelyek acéllemez házzal rendelkeznek, filc tömítésekkel vannak ellátva. Ezek a filctömítések korlátozzák a keletkező szennyeződés bejutását. A ház anyaga szempontjából igényei szerint horganyzott acél és nemesacél között választhat.
Tehergörgők
A tehergörgő további lehetőséget kínál a vásárlónak. Az acél és a nemesacél mellett poliamidból készült tehergörgők is választhatók. A poliamid tehergörgőkkel (műanyag tehergörgők) rendelkező golyós görgők különösen alkalmasak érzékeny áruk, például üveg vagy polírozott alumínium és acéllemezek szállítására.
Nagy teherbírású golyós görgők kültéri használatra
A tömör acél golyós görgőket hosszú élettartamra tervezték ütési terhelés mellett. Minden egységet tömör acél testtel és edzett felülettel szállítunk. A számos öntisztító nyílásnak köszönhetően a golyós görgők nagyon magas öntisztító fokkal rendelkeznek. Ezért különösen alkalmasak kültéri berendezésekben történő használatra.
Golyós görgők menetes csappal
A golyós görgők nagy támasztó területtel rendelkeznek. A furatos rögzítésnek köszönhetően nagy mértékű a stabilitásuk és a teherbírásuk. A tartógörgő törlőtömítése kívül helyezkedik el.
Golyós görgők rögzítőelemmel/rögzítőfurattal
A rögzítőelemmel vagy rögzítőfurattal (ház nélkül) rendelkező golyós görgők könnyen fel- és leszerelhetők a funkcionális oldal felől. A rögzítőelemmel rendelkező golyós görgők rögzítése rugós karmokkal történik. Ezek a rögzítőfuratban nagy tűréseket tesznek lehetővé.
Golyós görgők rugóelemekkel
A rugóelemekkel rendelkező golyós görgők egyenletes tehereloszlást tesznek lehetővé egyenetlen futófelületű áru szállításakor. Ha olyan gépeken használják, mint például vágóprések, hajlítóprések stb., az elem a megmunkálási folyamat befejezése után ismét kiugrik, és a munkadarab legurítható.
Tűrésgyűrűk
A tűrésgyűrűk használatával a csatlakoztatandó részek között nagyobb tűrési tartomány lehetséges. A golyós görgők gyorsan és költséghatékonyan beszerelhetők.
Beépítési utasítások és műszaki adatok
A beépítési utasítások és a műszaki adatok a norelem golyós görgők (95000) adatlapon is megtalálhatók.
A golyós görgő terhelésének meghatározása
A golyós görgő terhelésének meghatározásához a szállított áru tömegét el kell osztani 3-mal. Ha a tehergörgő szintje jól összehangolt, a szállítandó áruk jellegétől függően a teherhordó golyós görgők száma is kiszámítható.
A golyós görgők elrendezése
A golyós görgők elrendezése a szállított áru felületétől függ. Egyenletes, sima alappal rendelkező áru esetében, mint például a doboz alja, a golyós görgők távolsága egyszerűen kiszámítható, ha a legkisebb élhosszt elosztjuk 2,5-del.
Szállítási sebesség és terhelhetőség
Az ajánlott szállítási sebesség 1 m/s. Poliamid tehergörgőkkel 0,25 m/s. A megadott terhelési értékek minden beépítési helyzetre vonatkoznak, és a tehergörgő 10⁶ fordulatára vonatkoznak. Hosszabb ideig 1 m/s feletti sebességgel történő használat esetén a hőmérséklet növekedésével és az élettartam csökkenésével kell számolni, különösen a terheléstől függően 60-90 átmérőjű golyóknál.
Az élettartam kiszámítása
L =(C/F)³ x 10⁶ fordulat
L = élettartam
C = terhelhetőség (N)
F = terhelés (N)
Figyelem: Használjon magas hőmérsékletű kenőanyagot (lásd a golyós görgő adatlapját )(95000).
Hőállóság
A filctömítéssel rendelkező golyós görgők hőállósága 100 °C. 100 °C feletti hőmérsékleten csak nem horganyzott golyós görgők használhatók acél tehergörgőkkel, filctömítések nélkül. Vegye figyelembe a terhelhetőség csökkenését! Szorozza meg a terhelhetőséget a hőmérsékleti tényezővel (táblázat).
A rugóelemes golyós görgők terhelésének meghatározása
Ezeknél a kiviteleknél a méret kiválasztása szempontjából az „Előfeszítő erő„ pontban megadott értékek mérvadók. A szállítandó áru tömegét ossza el a tartógörgők számával.