text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Csapágyacél 100Cr6.
Gumitömítés, NBR.
Kivitel
Kétoldalt gömbölyű külső gyűrűvel tömített.
Utánzsírozható.
További információk
A feszítőcsapágyak belső felépítésükben megfelelnek a 6200-as és 6300-as sorozatú szabványos radiális golyóscsapágyaknak. Azonban belső gyűrűik szélesebbek a tengelyekre való könnyebb rögzítés érdekében. A belső gyűrűk plusz tűréssel készülnek. Ebből adódnak h tűrésű tengelyek használata esetén az átmenet- és tolóilleszkedések. A tengelyrögzítés a belső gyűrűn 2 hernyócsavarral történik 120°-ban elhelyezve.

A feszítőcsapágyak gyárilag megfelelő csapágyzsír felhasználásával élethosszig tartó kenést kapnak. Normál használat esetén utánkenés nem szükséges.
Hőmérséklet-tartomány
-15 °C és +100 °C között.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak