text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

24000

Legtöbbször vásárolt

Gyakran megtekintett a bevásárlókosaradban lévő termékekkel

norelem mozgat - 24000

   

A norelem 24000 termékcsaládja 5 kategóriába sorolható:

  • Trapézmenetes orsók, trapézmenetes anyák
  • Bordástengelyek, bordás agyak
  • Csapágyegységek (állócsapágyak, karimás csapágyak)
  • Csapágyegységek
  • Golyósorsók

    

Trapézmenetes orsók, trapézmenetes anyák

Ez a termékcsalád, mint ahogy a megnevezése is elárulja, a trapézmenetes orsók és a trapézmenetes anyák csoportjára oszlik.    

A trapézmenetes orsók az orsók speciális típusához tartoznak. Gyakran mozgások és erők átvitelére használják gépekben és berendezésekben. A trapézmenetes orsók bizonyos hatékonysággal rendelkeznek, mert nagy pontosságot garantálnak a mozgásirányításnál.   

A norelem termékválasztékában a következő kivitelek találhatók:

Megkülönböztetünk egybekezdésű és több bekezdésű trapézmenetes orsókat. Több bekezdésű menetről beszélünk akkor, ha a menetnek több kezdete van. A több bekezdésű menetnek az egybekezdésűhöz hasonlóan csak egyetlen emelkedése van. A kétbekezdésű menetnek viszont több menete és szakasza van, amelyek egymással párhuzamosan futnak.   

Az egybekezdésű trapézmenetes orsókat gyakran munkadarabok rögzítésére használják. A kétbekezdésű trapézmenetes orsókat viszont mozgás- és erőátvitelre. A dupla menetnek köszönhetően az átvitel kevesebb fordulattal érhető el. Így előtolás kétszer akkora, mint az egybekezdésű trapézmenetes orsóknál.  

A trapézmenetes anya egy speciális típusú anya. A trapézmenetes orsó a trapézmenetes anyával együtt forgómozgást alakít lineáris mozgássá.

A különböző méretek és anyagok mellett a norelem a trapézmenetes anyákat is egybekezdésű és kétbekezdésű kivitelben különböző emelkedéssel kínálja. Úgy balmenetes, mint jobbmenetes kivitelben. .  

A „Trapézmentes orsók, trapézmentes anyák" termékcsaládba tartozó termékek alapteste a következő anyagokból készül“:

  • nemesacél
  • edzett acél
  • műanyag
  • vörösöntvény
  • acél

  

Bordástengelyek, bordás agyak  

A bordástengelyek olyan típusú tengelyek, amelyek alakzáró kapcsolatot hoznak létre. Ehhez a tengely speciális profillal rendelkezik. A bordás agy a bordástengely ellendarabja. Belső profillal rendelkezik, amely különböző számú ékekből áll.  

A bordástengelyeket és a bordás agyakat összekötve bordástengelyes hajtómű jön létre.

A bordástengelyes hajtómű nagy és gyorsan változó forgatónyomatékok átvitelére képes.

A bordástengelyes hajtóműveket a gép-, berendezés- és egyedi gépgyártásban alkalmazzák és a tengely-agy kötések kategóriájába tartoznak.   

A norelem bordástengelyek C45 minőségű acélból és 1.4301 minőségű nemesacélból készülnek. A bordás agyakat nemesacélból, vörösacélból és acélból gyártják. 

A norelem a "Bordástengelyek, bordás agyak" termékcsaládban a következő profilokat kínálja:

  • KW11X14
  • KW13X16
  • KW16X20
  • KW18X22
  • KW21X25
  • KW23X28
  • KW26X32
  • KW32X38
  • KW36X42
  • KW42X48
  • KW46X54

   

Csapágyegységek (állócsapágyak, karimás csapágyak)   

A „Csapágyegységek“ termékcsalád két termékcsoportra osztható.

Az egyik a házcsapágyegységek, a másik a feszítőcsapágyak.   

Amíg a házcsapágyegységek termékcsoport 15 terméket, a feszítőcsapágyak csoportja csupán három terméket tartalmaz.

Közöttük találhatók a feszítőcsapágyak UC, B és MUC nemesacél.   

A csapágyegységek alatt beszerelésre kész, ill. előszerelt csapágy-csapágyház blokkot értünk. Az egység a csapágybetétből és a csapágyházból áll. A csapágyegységek a beszerelésre kész gördülőcsapágyak csoportját képezik, amelyek a tengelyek egyszerű csapágyazását teszik lehetővé.  

A kategória megnevezése is elárulja, hogy a csapágy-csapágyház blokkok két fő kategóriába oszthatók:

  • talpcsapágyak
  • karimás csapágyak   

A talpcsapágyakat legtöbbször álló helyzetben szerelik be. A talpcsapágyak a legnagyobb teherbírást vízszintes beszerelési helyzetben érik el. A talpcsapágyban van egy gördülőcsapágy és ezek a házzal együtt, amelyben elhelyezkednek, egy egységet képeznek. A robusztus kivitelű talpcsapágyak különösen radiális terhelésekhez alkalmasak. 

Karimás csapágyak a talpcsapágyakkal ellentétben lapos csapágyházzal rendelkeznek.

A rögzítéshez a karimás csapágyak két vagy négy furattal vannak ellátva. Ezért 2 furatos vagy 4 furatos karimás csapágy néven is ismertek. A karimás csapágyakat főképpen csavarmenetes illesztőfelületre szerelik a tengely irányában.

    

Csapágyegységek   

A norelem csapágyegységek a következő csoportokban sorolhatók:

   

A rögzített csapágyak lényegében nyomatékcsuklóval összeszorított alkatrészek. A rögzített csapágy továbbra is erőátvitelt végez, de forgatónyomatékok átvitelét nem. Ezt a csapágytípust gyakran használják. A jellemzőjük, hogy a csapágyban lehetővé teszik a forgást, de eltolódásokat nem.   

A beálló csapágyak lényegében elmozdítható rögzítésű csapágyak, amelyeket siklócsapágynak is neveznek.

Ez a csapágyazási mód megakadályozza a beálló csapágy alapja felé haladó függőleges mozgásokat. Tehát, ez nem vesz fel erőt, ezért a beálló csapágy esetében egyértékű csapágyról beszélünk.  

A rögzített és a beálló csapágy közötti különbség tehát az eltolás lehetőségében van. A beálló csapágy több mozgást enged meg különböző irányban (vízszintesen), amíg a rögzített csapágy nem enged meg eltolódásokat.   

A csapágyegység blokk vagy karimás kivitelben kapható. A termékkínálatban az összes csapágyegység 6 - 50 mm-es belső átmérővel kapható.

   

Golyósorsók   

A golyósorsókat a munkadarabtartók pontos pozicionálására, valamint forgó mozgás lineáris mozgássá, vagy fordítva, történő átalakítására alkalmazzák. A golyósorsót hajtóelemként lineáris mozgáshoz használják, ekkor a menetes orsó a meghajtott elem. Az anya a mozgatott részhez csatlakozik.

Ezért főleg szerszámgépekben kerülnek felhasználásra. A gépekben korábban trapézmenetes orsókat alkalmaztak, jelenleg viszont ezeket szinte teljes mértékben a golyósorsók helyettesítik.   

A golyósorsókat hajtóművekkel, szíjhajtással vagy közvetlenül motorral hajtják meg.

A golyók az orsó és az anya közötti vájatban futnak és a mozgás átvitelére szolgálnak.

A forgáskor a golyók axiális irányban haladnak. A golyók cirkulálása érdekében a golyók visszavezető csatornán keresztül jutnak vissza az anyához - így jön létre a cirkuláció.  

A norelem termékválasztékában 16 mm – 32 mm átmérőjű golyósorsók találhatók.

Az emelkedés (P) a következőképpen változik:

  • 1
  • 2
  • 5
  • 10   

A termékválasztékban a a karimás anyával rendelkező golyósorsók mellett becsavarozható hengeres anyával rendelkező golyósorsókat is megtalálhatók.