Anyag
Co-poliészter elasztomer.
Kivitel
Anyagkeménység: Shore 55D.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Co-poliészter elasztomer.
Kivitel
Anyagkeménység: Shore 55D.
További információk
Vészleállítási és hosszú idejű alkalmazáshoz.
Energiacsökkenés: 58% – 73%.
Dinamikus erőfelvétel: 870 N – 35190 N.
Ráfutási sebesség: max. 5 m/s.
Az alakos csillapítók nem igényelnek karbantartást, beépítésre készen, speciális rögzítőcsavarral kerülnek kiszállításra.
Környezet: Ellenáll mikróbáknak, tengervíznek, vegyszereknek, kiváló ellenállóképesség UV-sugárzással és ózonnal szemben. Nem vesz fel vizet és nem duzzad.
Rögzítőcsavarok: speciális hengeresfejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással, anyaga 44SMn28 (automataacél SAE 1144), horganyzott:
M6x10, M8x14, M12x18, M16x26
Hengeresfejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással ISO 4762 szerint – 8.8 acél, fekete:
M3x6, M4x8**, M5x10**
** Alátétkonronggal DIN 125 szerint, acél, horganyzott.
Energiacsökkenés: 58% – 73%.
Dinamikus erőfelvétel: 870 N – 35190 N.
Ráfutási sebesség: max. 5 m/s.
Az alakos csillapítók nem igényelnek karbantartást, beépítésre készen, speciális rögzítőcsavarral kerülnek kiszállításra.
Környezet: Ellenáll mikróbáknak, tengervíznek, vegyszereknek, kiváló ellenállóképesség UV-sugárzással és ózonnal szemben. Nem vesz fel vizet és nem duzzad.
Rögzítőcsavarok: speciális hengeresfejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással, anyaga 44SMn28 (automataacél SAE 1144), horganyzott:
M6x10, M8x14, M12x18, M16x26
Hengeresfejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással ISO 4762 szerint – 8.8 acél, fekete:
M3x6, M4x8**, M5x10**
** Alátétkonronggal DIN 125 szerint, acél, horganyzott.
Kullanım
Lineáris szánok és lineáris vezetékek, pneumatikus hengerek, manipulációs eszközök, gépek és berendezések
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +90 °C
Felszerelés
Beépítési helyzet: tetszés szerint.
A rögzítőcsavart LOCTITE-tal kell biztosítani.
A rögzítőcsavart LOCTITE-tal kell biztosítani.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.