norelem rögzít - 03000
A norelem 03000 termékcsoportja nyolc kategóriába sorolható:
- rugós nyomótagok
- ütközők
- golyósretesz-csapok
- rögzítőcsapok
- felfogócsapok, pozicionáló rendszerek
- központosító szorítók
- párhuzamos alátétek, horonycsapok, hengeres stiftek
- rugós oldalnyomótagok
rugós nyomótagok
A norelem termékskála rugós nyomótagokat tartalmaz különféle változatokban. A belső hatszög kulcsnyílással vagy résszel leggyakrabban gép- és szerszámgyártásban használják. Nyomócsapként vagy lenyomócsapként működnek az elemek gyors rögzítése érdekében. A nyomótest golyóként vagy csavarként is kapható. A golyók acélból, kerámiából vagy polioximetilénből készülnek.
További kivitelek:
- LONG-LOK biztosítóval
- rögzítőgyűrűvel
- csavarfejjel
Ütközők
Excentrikus ütközők, állítható csavarütközők vagy 5D munkadarabütközők – a norelem ütközők széles választékával rendelkezik. Az ütközők általában a munkadarabok vagy alkatrészek pozicionálási segédeszközeiként szolgálnak. Főleg szerelésnél és szerszámgépeknél alkalmazzák, ahol például a különféle készülékléceket univerzálisan állítják és tájolják.
Golyósretesz-csapok
A golyósretesz-csap három fő részből áll: a nyomógombos fogantyúból, egy csapból és a golyókból. A nyomógomb rugós mechanizmussal van ellátva, amely biztosítja, hogy a befelé húzódó golyók kioldják a csapot. Ha a gombot elengedik, a retesz automatikusan újra reteszelődik a golyók kitolásával. Ennek eredményeként az alkatrészek biztonságosan és gyorsan, nagy tartóerővel reteszelhetők és kioldhatók.
A norelem kínálatában sokféle fogantyúalakú golyósretesz-csap található. Az alkalmazási területtől függően acél, rozsdamentes acél és műanyag változatok is léteznek.
Rögzítőcsapok
A rögzítőcsapokat, más néven reteszelőcsapokat a gépelemek rögzítésére vagy indexelésére használják. Használják például a gépészetben, ahol lengő- és forgószerkezetek rögzítésére szolgálnak. A rögzítőcsapok húzógombbal vagy húzógyűrűvel működtethetők. A rögzítő stift egy mechanizmuson keresztül húzódik ki a megfelelő ellendarabból. Ily módon a dugaszolható csatlakozások gyorsan és egyszerűen rögzíthetők és oldhatók.
A norelem termékcsalád különféle csaphosszúságban, csavarátmérőben és anyagváltozatban tartalmaz rögzítőcsapokat.
Felfogócsapok / pozicionáló rendszerek
A felfogócsapok a klasszikus pozicionáló elemek közé tartoznak. Egyrészt alkalmasak összeszerelő eszközök beállítására, másrészt a szerszámgépekben az alkatrészek pozicionálásáért, finombeállításáért felelnek.
A sokféle kivitelű felfogócsap mellett a norelem egyéb pozicionáló elemeket is kínál. Ide tartoznak a központosító csapok, a pozicionáló stiftek vagy a felfogóperselyek.
Központosító szorítók
A központosító szorítókkal a munkadarabok optimálisan rögzíthetők vagy pozicionálhatók. A centrikus rögzítés azt jelenti, hogy a munkadarabot nagy ismétlési pontossággal és deformálódás nélkül központosítják. A központosító szorító másik előnye, hogy alacsony az összmagasságuk és meglehetősen széles a beállítási tartományuk. Ezenkívül az alkatrész lehúzással rögzíthető.
A norelem golyós vagy hatszögű központosító szorítókat kínál. A hozzáillő szorítótüskék és központosító darabok teszik teljessé a választékot.
Párhuzamos alátétek / horonycsapok / hengeres stiftek
Ez a termékcsalád többek között a következő pozicionáló elemekből áll:
- párhuzamos idomszer-párok a DIN 6346 szerint
- pozicionáló derékszögek
- horonycsapok és horonyvezető-csapok
- reteszek a DIN 6585 A szerint és íves reteszek a DIN 6888 szerint
- hengeres stiftek
Rugós oldalnyomótagok
A rugós oldalnyomótagokat pozicionálására és rögzítésére, valamint munkadarabok és alkatrészek tartására és rögzítésére használják. Legyen szó gravírozásról, címkézésről, fúrásról vagy hegesztésről – a rugós oldalnyomótagok univerzálisan használhatók.
A hagyományos rugós nyomótagokkal ellentétben a rugós oldalnyomótag ereje vízszintesen hat a nyomótagra. A norelem termékcsalád rugós oldalnyomótagokat tartalmaz menetes hüvellyel, menetes hüvely nélkül és a rögzítéshez megfelelő excenterrel.