text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
További információk
A szerelőfeszítők megkönnyítik az összekötő szemek beszerelését nyitott görgősláncokba. Ehhez a láncvégeket a szerelőfeszítő nyitott befogó pofáiba akasztják. A csavar forgatásával a láncvégek egymáshoz húzódnak úgy, hogy az összekötő láncszem beszerelése nem okoz nehézséget.

Más szabványoknak megfelelő, de hasonló méretű és két- vagy háromsoros láncokhoz is használható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak