text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

22000

Legtöbbször vásárolt

Gyakran megtekintett a bevásárlókosaradban lévő termékekkel

norelem hajtástechnika és hajtáselemek



A gépgyártásban és az automatizálási technikában nap, mint nap igényes erőátviteli és pozicionálási feladatok állnak elő. Ebben a norelem, mint a hajtástechnika és hajtóselemek gyártója, webáruházában különböző meghajtó komponenseket kínál, amelyek segítséget nyújtanak a hajtástechnika különböző követelményeinek kielégítésében.



A norelem webáruház a hajtástechnika és a hajtáselemek széles termékpalettáját kínálja: láncok és lánckerekek, fogasszíjak, fogazott tengelyek és fogasszíjtárcsák, ékszíjak és ékszíjtárcsák, fogaskerekek, fogasrudak és kúpkerekek, csigák és csigakerekek valamint hajtóművek.



  

Mi a hajtástechnika?



Hajtástechnika alatt általában egy gép energiaellátását és a különböző hajtóelemek vezérlését, azaz erőátvitel útján történő mozgás létrehozását értjük.



   

A hajtástechnika alkalmazási területei



A hajtástechnikát a gépiparban és az automatizálási technikában alkalmazzák, például konverterekben, motorokban, inverteres szekrényrendszerekben, hajtóműves motorokban, tengelykapcsolókban, generátorokban, félvezetőtechnikában, méréstechnikában, üveg- és fafeldolgozásban, valamint híradástechnikában. A hajtástechnikát az említett területeken kívül a repülőgépiparban, szerszámgépekben és csomagológépekben, valamint az orvostechnikában alkalmazzák.



   

A norelem hajtástechnika előnyei




  • optimális erőátvitel

  • kiváló pozicionálási pontosság

  • szabványos alkatrészek

  • hosszú élettartam

  • csekély kopás

  • kis zajszintű

  • alakzáró erőátvitel

  • állandó áttételi arányok

  • rezgés- és zajcsökkentés



   

Láncok - hajtástechnikaKettenradantrieb-01



A lánckerékhajtás általában lánckerekekből, megfelelő lánckeréktárcsákból és görgősláncból áll. Speciális esetekben ezeket az alkatrészeket szükség szerint láncfeszítőkkel és lánckerekekkel egészítik ki. A norelem lánckereket kifejezetten a gépipar és az ipar számára fejlesztették ki. Emiatt a lánckerekek számos elterjedt méretben és változatban kaphatók, és megvásárolhatók közvetlenül a webáruházban online.



A norelem lánckerekek ellenállóképesek, robusztusak, tartósak és a DIN /ISO 606 szabvány szerint készülnek. A fogak marással és induktív edzéssel készülnek. A horony pontosan a fog hegyéhez igazodik. A norelem legtöbb lánckereke már előfúrt (beszerelésre kész) és könnyen felszerelhető. A norelem az acél lánckerekek mellett nemesacél lánckerekeket is forgalmaz webáruházában. Ezeket például az élelmiszeriparban használják.



A görgősláncokhoz tartozó egyedi összekötő elemek bármikor tartozékként utánrendelhetők.



   

Fogasszíj-hajtásoknorelem_Zahnriemen_Zahnriemenscheiben



A fogasszíj-rendszerek egy fogasszíjból és két vagy több fogasszíjtárcsából állnak. A fogasszíj-rendszer előnyei sokrétűek. Nagy erők nagy gyorsulással történő átvitelekor a fogasszíjrendszerek pontos pozicionálást és folyamatos szinkronfutást garantálnak. A rendszereket emellett nagyfokú energiahatékonyság és egyenletes járás jellemzi. A norelem termékválasztékában a standard méretű termékek mellett vezérműszíj megoldásokat is kínál méteráruként.



Klasszikus alkalmazási példákat a gépészetben, az automatizálási iparban és a kisiparban találunk. A nagyteljesítményű lézerek portálrendszerei, pick-and-place egységek, körasztal-rendszerek vagy klasszikus szállítógépsorok a gyakorlati alkalmazások csupán néhány példáját képviselik.



A fogasszíjhajtások egyesítik a lánc- és a laposszíj pozitív tulajdonságait, emellett kevesebb karbantartást igényelnek. A fogasszíjrendszerek alacsony zajszinten, nagyon pontosan és csúszásmentesen működnek. Ennek előfeltétele az alkatrészek jó összehangolása. Előnyt jelentenek még a lánchajtásokkal szemben a nagy gyorsulási értékek is.



   

Fogaskerekek, fogasrudak és kúpkerekekZahnraeder_Zahnstangen_Kegelraeder



A fogaskerekes hajtóművek a gépészetben leggyakrabban használt hajtóműtípusok. A fogaskerekes hajtóművek, tehát a fogaskerekek, fogasrudak és kúpkerekek a forgatónyomaték átvitelére szolgálnak egyik tengelyről a másikra egy bizonyos fordulatszám mellett. A különböző méretű fogaskerekek kombinálhatók egymással. Így a fogaskerekek egyszerű cseréjével más forgatónyomaték- és fordulatszám-áttétel valósítható meg.



A lánckerékhajtásokkal és szíjhajtásokkal szemben a norelem fogaskerék-hajtóműveinek előnye, hogy kisebb tengelytávolság valósítható meg. A szíjhajtással összehasonlítva lényegesen nagyobb erőátvitel lehetséges.



A fogaskerekek, fogasrudak és kúpkerekek további előnye a csúszásmentes és alakzáró erőátvitel, az áttételi arányok változatossága és az egyszerű felépítés (kevesebb karbantartást igényel és üzembiztos).



   

Fogaskerék-hajtóművek - kúpkerekek



A kúpos kerekeket, amelyek csúcsai találkoznak, főként olyan meghajtási helyeken használják, ahol a tengelyek egy bizonyos szögben (legtöbbször 90°-ban) metszik egymást. Fontos, hogy üzemi terhelés alatt az úgynevezett kapcsolókép elmozdulása a lehető legkisebb legyen. Ez úgy érhető el, hogy a tengelytávolság a fog közepétől a csapágyig a lehető legkisebb legyen, ugyanakkor a lehető legnagyobb tengelyátmérő mellett. A norelem ilyen a különböző áttételi arányokkal kínál kúpkerekeket. A fogak mindig egyenesek, a kúpkerekek acélból készülnek. A kapcsolódási szög 20°.



   

Fogaskerék-hajtóművek - homlokfogaskerekek



A homlokkerekek, amelyeket gyakran hengeres kerekeknek is neveznek, a fogaskerekek egyszerű típusai. A hajtástechnikában nagy kerületi erők átvitelére mindig homlokfogaskerekeket használnak.



Az úgynevezett fogasrúddal kombinálva a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítható (és fordítva). Az elhelyezés szempontjából fontos, hogy a tengelyek a lehetőleg vízszintes helyzetben legyenek beépítve. A tengely nyomvonalának pontosan kell felfeküdnie, hogy biztosítsa a fogaskerekek hosszú élettartamát. A kenés is vízszintes helyzetben a legeredményesebb. A beépítés során ügyeljen a tengelyek párhuzamosságára, hogy a lehető legkisebb legyen az egytengelyűségtől való eltérés. Szintén fontos a megfelelő tengelytávolság betartása.



   

Csigahajtóművek / csigakerék-készleteknorelem-Schneckenradsatz-Detail-02



A gép- és szerszámgyártásban az egy vagy több csavarmenettel rendelkező tengelyt nevezik csigának. A csigakerék (spirális fogazatú) a csiga együtt alkotja a csigakerekes hajtóművet. A csiga és a csigakerék tengelyei egymáshoz képest 90°-os szögben helyezkednek el. A csigahajtóművek kiválóan alkalmasak nagy sebességek kisebb sebességre történő átalakítására.



A norelem csigahajtómű nagy fordulatszámon és nagy nyomatékon történő folyamatos működésre alkalmas.



A csigahajtóműveket elsősorban akkor használják, ha alacsony zajszintű meghajtásra van szükség. Ezenkívül a csigahajtóművek felépítésüknek köszönhetően nagy teherbírásúak. Nagy erőátviteleknél a hatásfok gyakran nem túl magas, hiszen a hajtómű működtetéséhez a gördülő mozgás mellett csúszó mozgásra(kulcsszó: önzáró) is szükség van.



A csigahajtóműveket széles körben használják meghajtóként hengerlési folyamatokhoz vagy présekben. A csigakerekeket a szállítástechnikában is használják. A csigakerekek használatakor gyakran nagy axiális erők lépnek fel. Ennek az oka elsősorban az, hogy a csiga a csavar alakú fogazata ellenére szorosan rögzített.



A norelem csigakerekek bronzból készülnek. A csigák acélból készülnek, edzettek és köszörültek. A csigák jobbra emelkedők (jobbmenetesek).



   

Hajtóművek - beépítésre kész csigakerekes hajtóműveknorelem_Schneckengetriebe



A norelem beépítésre kész hajtóműveket is forgalmaz különböző kivitelben. Az összes hajtómű megtekinthető 360°-os nézetben. Ha kérdése van a hajtóművekkel kapcsolatban, értékesítési osztályunk szívesen válaszol.



A csigahajtómű háza alumíniumból, a csiga acélból, a csigakerék pedig speciális sárgarézből készül. A ház eloxált, a csiga pedig betétedzett.



A hajtómű univerzálisan alkalmazható, és a tokozott háznak köszönhetően karbantartást nem igényel. Ezenkívül a csigahajtómű nagyon csendes járású, és az erőátvitel könnyedén megy végbe. A csigahajtómű egyszerű csavaros rögzítéssel szerelhető fel. A hajtómű RoHs-konform.



   

Hajtóművek - beépítésre kész kúpkerekes hajtóműveknorelem_Kegelradgetriebe-einbaufertig



A norelem a beépítésre kész kúpkerekes hajtóműveket három különböző kivitelben kínálja:




  • kúpkerekes hajtómű műanyag házzal

  • kúpkerekes hajtómű alumínium házzal

  • kúpkerekes hajtómű cinkprésöntvény házzal



A műanyagházas kúpkerekes hajtóművek különösen alkalmasak rövid távú, alacsony fordulatszámú mechanikus hajtásokhoz vagy kézi hajtásokhoz. A forgásirány mindkét irányban lehetséges. Az alumíniumházas és acél kúpkerekes hajtómű kiváló minőségű, univerzálisan alkalmazható és karbantartást nem igénylő hajtómű. A norelem hét méretben forgalmazza. Az áttétel mindig 1:1. A forgásirány itt is tetszőleges. A hajtóműnek további előnye, hogy sokféle beépítési helyzet valósítható meg. A cinkprésöntvény házzal és acél kúpkerekekkel rendelkező kúpkerekes-hajtóművek nagyon jól használhatók villanymotorok meghajtására. A gyakorlatban a hajtóművet elsősorban terelőműként vagy osztóműként használják. Ezt a hajtóművet elektromotorokhoz előtét hajtóműként is használják (redőnyök). Az összes beépítésre kész norelem hajtómű RoHs-kompatibilis.