Anyag
A2 nemesacél.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
A2 nemesacél.
További információk
A 65° foknál ütközővel rendelkező zongorazsanérok kiváló megoldást nyújtanak olyan felhasználásoknál, ahol speciális pozicionálásra van szükség. Kiváló minőségű nemesacélból készülnek és első osztályú tartósságot, korrózióállóságot nyújtanak, így ideálisan alkalmazhatók igényes környezetben.
A furattal rendelkező zsanérok szerelése egyszerűbb, gyorsan és szilárdan rögzíthetők. A 65° foknál az ütközővel a zsanér pozíciója beállítható, ez különösen olyan alkalmazásoknál fontos, ahol meghatározott nyílás- vagy dőlésszög beállítására van szükség.
Precíz felépítésüknek köszönhetően a zongorazsanérok súrlódásmentes mozgást, hosszú élettartamot és kopásmentességet biztosítanak. Számos stabil és megbízható rögzítési megoldás valósítható meg és a legigényesebb követelményeknek is megfelelnek.
A furattal rendelkező zsanérok szerelése egyszerűbb, gyorsan és szilárdan rögzíthetők. A 65° foknál az ütközővel a zsanér pozíciója beállítható, ez különösen olyan alkalmazásoknál fontos, ahol meghatározott nyílás- vagy dőlésszög beállítására van szükség.
Precíz felépítésüknek köszönhetően a zongorazsanérok súrlódásmentes mozgást, hosszú élettartamot és kopásmentességet biztosítanak. Számos stabil és megbízható rögzítési megoldás valósítható meg és a legigényesebb követelményeknek is megfelelnek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.