text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Lineáris golyóscsapágyak, lineáris siklócsapágyak

Bejegyzések / oldal
13 / 13 bejegyzés
  • Bejegyzések / oldal
    13 / 13 bejegyzés

    Legtöbbször vásárolt

    Gyakran megtekintett a bevásárlókosaradban lévő termékekkel

    Lineáris golyóscsapágyak a norelemtől

    A lineáris golyóscsapágyak – más néven golyós perselyek vagy tengelyvezetők – arra szolgálnak, hogy a gépelemek lineáris mozgását a lehető legkisebb súrlódás mellett egy hengeres tengely mentén irányítsák. A hagyományos golyóscsapágyakkal ellentétben ezért axiális cirkulációval is rendelkeznek.

    A norelem golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány 3-as sorozatának, amely szabályozza a lineáris golyóscsapágyak fő méreteit és tűréseit.

       

    Alkalmazás

    A lineáris golyóscsapágyakat a gép- és készülékgyártásban, valamint az iparban használják, ahol csak kevés hely áll rendelkezésre.

    A lineáris csapágyak fontos alkatrészek, felhasználási területeik a gép- és készülékgyártásban, többek között automatizált gyártógépekben, szerszámgépekben, sínen közlekedő járművekben, valamint az élelmiszer- és és orvosi technikában.

    A norelem lineáris golyóscsapágyait például nyomdagépekben, lángvágó gépekben, valamennyi típusú présgépben vagy számítógépekben, mérőeszközökben használják. A lineáris csapágyakat az eltoló eszközök, például a lineáris asztalok felállítására is használják. 

    A norelem lineáris siklócsapágyait élelmiszeripari, gyógyszerészeti, orvosi és vegyipari területen is alkalmazzák.

           

    Lineáris golyóscsapágy vagy lineáris siklócsapágy

    A norelem webáruházban választhat a lineáris siklócsapágyak és a különböző típusú lineáris golyóscsapágyak közül. A lineáris siklócsapágyak a lineáris golyóscsapágyaktól a csúszási folyamat során alkalmazott technológiában és a csapágy típusában térnek el.

        

    Lineáris siklócsapágy

    A lineáris siklócsapágyak tulajdonképpen Frelon bevonatú lineáris csúszóperselyek. A ház eloxált alumíniumból, a belső csúszófelület Frelonból (teflon töltőanyagokkal) készült. A lineáris siklócsapágyak ezért, a norelem lineáris golyóscsapágyakkal ellentétben, nem rendelkeznek golyóscsapággyal. A lineáris siklócsapágyak fő előnye, hogy a lineáris siklócsapágyak önkenőek és kenőanyag hozzáadása nélkül csúsznak. A lineáris siklócsapágyak -240 °C és +260 °C közötti nagy hőmérsékleti tartományban alkalmazhatók, rezgéscsillapítók és nagy statikus teherbírással rendelkeznek. A teherbírás értéke megmutatja, hogy mekkora súllyal (Newtonban megadva) terhelhető a lineáris golyóscsapágy. Gyakran lép fel statikus teherbírás (nyugalmi terhelés) és dinamikus teherbírás (mozgás közbeni terhelés).

           

    Lineáris golyóscsapágyak

    A norelem lineáris golyóscsapágyai csendes járásúak és a benne lévő acélgolyóknak köszönhetően kiváló futási tulajdonságokkal rendelkeznek. A norelem webáruházban lineáris golyóscsapágyak kaphatók különböző házzal (műanyag, acél vagy nemesacél), valamint különböző változatokban szögkiegyenlítéssel és anélkül, műanyag tartóval vagy műanyag kosárral, valamint miniatűrvagy kompakt kivitelben.

    A lineáris golyóscsapágyak különböző kivitelei és anyagai

    A norelem golyós perselyek edzett acélból készült futópálya-szegmensekkel rendelkező acél vagy műanyag házból állnak. Ezek vezetik a golyókészleteket a rendszeren belül, és korlátlan emelést biztosítanak csekély mértékű vezetés mellett.

       

    Nyitott kivitel

    A nyitott lineáris golyóscsapágyakat akkor használják, ha a tengelyeket tengelytámaszokkal támasztják alá, például nagy terhelések esetében. Ahhoz, hogy a csapágy a tengelyen fusson, a csapágyaknak alul nyitottnak kell lenniük.

       

    Zárt kivitel

    Zárt lineáris golyóscsapágyakat akkor használnak, ha a tengely szabadonhordó.