text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vállalat
Aktuális
Szerviz
Letöltés
A-Z szótár
Hírlevél
HU
Choose your Language
Magyar
Angol
Országot vált
Saját fiókom
BEJELENTKEZÉS
Kívánságlista
Könyvjelző termékek
Kosár
0,00 €
Kosár
0,00 €
Közvetlen rendelés
Egy cikket közvetlenül a kosárba helyezni
Kezdőlap
Rugalmas szabványalkatrész rendszer
07000
Anyák, csavarok, alátétek, biztosító elemek
Anyák, csavarok, alátétek, biztosító elemek
Terméktípus
alátét
anya
biztosítószeg
csatlakozó
csavar
gyűrű
hernyócsavar
lencsés alátét
menetes rúd
rugó
T-hornyokhoz
állítóanya
Alaptestű anyaga
acél
alumínium
automataacél
edzett acél
nemesacél
nemesacél A2
nemesacél A4
poliamid
polietilén
POM GF30
rugóacél
temperöntvény
Alaptest felülete
141
barnított
betétedzésű
edzett, fémtiszta és olajozott
edzett és köszörült
eloxált
foszfátozott
foszfátozott és olajozott
fémtiszta
fémtiszta (fekete)
galvanikusan horganyzott
horganyzott
kék passzivált
nemesített
nemesített (fekete)
nemesített és barnított
nitridált és barnított
polírozatlan
polírozott
G=menet / menethez
M03
M3
M04
M05
M5
M06
M6
M6X0,75
M07
M7
M08
M8
M8X1
M09
M9
M10
M10X1
M10X1,25
M11
M12
M12X1,25
M12X1,5
M14
M14X1,5
M16
M16X1,5
M18
M18X1,5
M20
M20X1,5
M22
M22X1,5
M24
M24X1,5
M24X2
M26X1,5
M27
M28X1,5
M30
M30X1,5
M32X1,5
M33
M35X1,5
M36
M38X1,5
M39
M40X1,5
M42
M42X1,5
M45
M03
M3
M04
M05
M5
M06
M6
M6X0,75
M07
M7
M08
M8
M8X1
M09
M9
M10
M10X1
M10X1,25
M11
M12
M12X1,25
M12X1,5
M14
M14X1,5
M16
M16X1,5
M18
M18X1,5
M20
M20X1,5
M22
M22X1,5
M24
M24X1,5
M24X2
M26X1,5
M27
M28X1,5
M30
M30X1,5
M32X1,5
M33
M35X1,5
M36
M38X1,5
M39
M40X1,5
M42
M42X1,5
M45
M48
ISO szabvány
1234
4028
4762
7089A
7380-1
7380-2
10642
DIN Szabvány
462
917
5406
6923
7349
7980
25201
70852
70952
DIN 137B
DIN 433
DIN 439
DIN 444
DIN 471
DIN 472
DIN 508
DIN 787
DIN 912
DIN 923
DIN 931
DIN 933
DIN 934
DIN 976-1
DIN 980
DIN 981
DIN 982
DIN 985
DIN 988
DIN 1478
DIN 1479
DIN 1587
DIN 1804
DIN 6310
DIN 6319
DIN 6330
DIN 6331
DIN 6340
DIN 6371
DIN 6372
DIN 6379
DIN 6796
DIN 6799
DIN 6912
DIN 9021
hasonló, mint a DIN 11024
hasonló, mint a DIN 1587
hasonló, mint a DIN 315
hasonló, mint a DIN 316
hasonló, mint a DIN 609
hasonló, mint a DIN 980
462
917
5406
6923
7349
7980
25201
70852
70952
DIN 137B
DIN 433
DIN 439
DIN 444
DIN 471
DIN 472
DIN 508
DIN 787
DIN 912
DIN 923
DIN 931
DIN 933
DIN 934
DIN 976-1
DIN 980
DIN 981
DIN 982
DIN 985
DIN 988
DIN 1478
DIN 1479
DIN 1587
DIN 1804
DIN 6310
DIN 6319
DIN 6330
DIN 6331
DIN 6340
DIN 6371
DIN 6372
DIN 6379
DIN 6796
DIN 6799
DIN 6912
DIN 9021
hasonló, mint a DIN 11024
hasonló, mint a DIN 1587
hasonló, mint a DIN 315
hasonló, mint a DIN 316
hasonló, mint a DIN 609
hasonló, mint a DIN 980
hasonló, mint a DIN 982
hasonló, mint a DIN 985
Ä6319
Ä6923
Ä11023
Szűrő
Bejegyzések / oldal
24
/ 99 bejegyzés
1
(current)
2
3
4
5
Alumínium profilok
Fedezze fel árukínálatunkat
A Ön kosarába behelyezve
Szűrő
Bejegyzések / oldal
24
/ 99 bejegyzés
1
(current)
2
3
4
5
Más vásárlók is vásároltak
Szűrő
Terméktípus
alátét
anya
biztosítószeg
csatlakozó
csavar
gyűrű
hernyócsavar
lencsés alátét
menetes rúd
rugó
T-hornyokhoz
állítóanya
Alaptestű anyaga
acél
alumínium
automataacél
edzett acél
nemesacél
nemesacél A2
nemesacél A4
poliamid
polietilén
POM GF30
rugóacél
temperöntvény
Alaptest felülete
141
barnított
betétedzésű
edzett, fémtiszta és olajozott
edzett és köszörült
eloxált
foszfátozott
foszfátozott és olajozott
fémtiszta
fémtiszta (fekete)
galvanikusan horganyzott
horganyzott
kék passzivált
nemesített
nemesített (fekete)
nemesített és barnított
nitridált és barnított
polírozatlan
polírozott
G=menet / menethez
M03
M3
M04
M05
M5
M06
M6
M6X0,75
M07
M7
M08
M8
M8X1
M09
M9
M10
M10X1
M10X1,25
M11
M12
M12X1,25
M12X1,5
M14
M14X1,5
M16
M16X1,5
M18
M18X1,5
M20
M20X1,5
M22
M22X1,5
M24
M24X1,5
M24X2
M26X1,5
M27
M28X1,5
M30
M30X1,5
M32X1,5
M33
M35X1,5
M36
M38X1,5
M39
M40X1,5
M42
M42X1,5
M45
M03
M3
M04
M05
M5
M06
M6
M6X0,75
M07
M7
M08
M8
M8X1
M09
M9
M10
M10X1
M10X1,25
M11
M12
M12X1,25
M12X1,5
M14
M14X1,5
M16
M16X1,5
M18
M18X1,5
M20
M20X1,5
M22
M22X1,5
M24
M24X1,5
M24X2
M26X1,5
M27
M28X1,5
M30
M30X1,5
M32X1,5
M33
M35X1,5
M36
M38X1,5
M39
M40X1,5
M42
M42X1,5
M45
M48
ISO szabvány
1234
4028
4762
7089A
7380-1
7380-2
10642
DIN Szabvány
462
917
5406
6923
7349
7980
25201
70852
70952
DIN 137B
DIN 433
DIN 439
DIN 444
DIN 471
DIN 472
DIN 508
DIN 787
DIN 912
DIN 923
DIN 931
DIN 933
DIN 934
DIN 976-1
DIN 980
DIN 981
DIN 982
DIN 985
DIN 988
DIN 1478
DIN 1479
DIN 1587
DIN 1804
DIN 6310
DIN 6319
DIN 6330
DIN 6331
DIN 6340
DIN 6371
DIN 6372
DIN 6379
DIN 6796
DIN 6799
DIN 6912
DIN 9021
hasonló, mint a DIN 11024
hasonló, mint a DIN 1587
hasonló, mint a DIN 315
hasonló, mint a DIN 316
hasonló, mint a DIN 609
hasonló, mint a DIN 980
462
917
5406
6923
7349
7980
25201
70852
70952
DIN 137B
DIN 433
DIN 439
DIN 444
DIN 471
DIN 472
DIN 508
DIN 787
DIN 912
DIN 923
DIN 931
DIN 933
DIN 934
DIN 976-1
DIN 980
DIN 981
DIN 982
DIN 985
DIN 988
DIN 1478
DIN 1479
DIN 1587
DIN 1804
DIN 6310
DIN 6319
DIN 6330
DIN 6331
DIN 6340
DIN 6371
DIN 6372
DIN 6379
DIN 6796
DIN 6799
DIN 6912
DIN 9021
hasonló, mint a DIN 11024
hasonló, mint a DIN 1587
hasonló, mint a DIN 315
hasonló, mint a DIN 316
hasonló, mint a DIN 609
hasonló, mint a DIN 980
hasonló, mint a DIN 982
hasonló, mint a DIN 985
Ä6319
Ä6923
Ä11023
Iratkozzon fel a norelem hírlevélre most
Legyen az első, aki értesítést kap termékeinkről és webáruházunkról!