norelem fúróperselyek
A fúróperselyek lehetővé teszik a munkadarabok gyors fúrását anélkül, hogy újra és újra előre meg kellene mérni és meg kellene jelölni a fúrási pontokat. A praktikus segédeszközök, amelyek a fúrószárat közvetlenül a fúrókészülékbe vezetik, nem csak egy személyre szabott fúrási mintát biztosítanak, hanem azt is, hogy a fúrószár ne mozduljon el.
Ellentétben a készülék nélküli fúrással – a kézi vezetésű fúrással – a fúrási folyamat a fúróperselynek köszönhetően jelentősen leegyszerűsödik, és fix behatolási szög megadásával sokkal tisztább eredmény érhető el.
Minden fúrópersely edzett, speciálisan edzett acélból is készül – ez azt jelenti, hogy megfelelnek a magas minőségi előírásoknak és különösen tartósak.
A norelem fúróperselyek előnyeinek áttekintése:
- gyors fúrás lehetséges
- egyedi fúrási minta
- pontos konfiguráció
- közös szabványalkatrész-rendszer
- a fúrószár nem mozdul el
- egyszerű fúrási folyamat
- tiszta fúrási eredmény
- speciálisan edzett acél használata, ami kiváló minőséget és tartósságot eredményez
A norelem fúróperselyek alkalmazási területei
A fúróperselyeket elsősorban a gépiparban mélyfúráshoz használják. A norelem fúróperselyeket naponta használják járműgyártási szerszámok gyártásában és számos más iparágban, például a kisiparban. A norelem fúróperselyeket zord környezetre és hosszú élettartamra tervezték.
Kivitelek, formák és szabványok
A norelemnél a legkülönfélébb igényhez kaphat fúróperselyeket – Precíziós szerszámok az Ön specifikációi szerint. Akár hengeres fúróperselyként, peremes fúrópersellyel, dugaszolható fúróperselyként, szorítóperselyként vagy laposfejű csavarokként dugaszolható fúróperselyekhez – a megfelelő méreteknek és a formai változatosságnak köszönhetően az igényeknek megfelelő pontos konfiguráció lehetséges.
A fúróperselyek típustól függően megfelelnek a vonatkozó szabványoknak (DIN 172, DIN 173, DIN 179 és ISO 4247), és A (egyik végén lekerekített furat) és B (mindkét végén lekerekített furat) alakban kaphatók.
DIN 172 – peremes fúróperselyek
A peremes fúróperselyeken található perem biztosítja, hogy a fúróperselyet használat közben ne lehessen „átnyomni“. Emiatt a DIN 172 fúrópersely pereme kissé kiáll.
- A alak: A furat egyik végén lekerekített
- B alak: A furat mindkét végén lekerekített
DIN 173 – dugaszolható fúróperselyek
A dugaszolható fúróperselyek előnye a hengeres fúróperselyekkel szemben, hogy a persely gyorsan cserélhető. Ez azt jelenti, hogy különböző átmérők rövidebb idő alatt megvalósíthatók. A DIN 173 szerinti szorítóperselyekkel, a DIN 912 szerinti hengeresfejű csavarokkal és a DIN 173 szerinti laposfejű csavarokkal együtt a fúrópersely biztonságos és tiszta eredményt biztosít.
- A alak: Itt nincs bevezető horony – Ezt a fúróperselyt elsősorban lyukak fúrókészülékek segítségével történő fúrására használják, mivel gyors cserét tesz lehetővé különböző fúróátmérőkkel.
- K alak: Ezt a jobbra vágó szerszámok gyorscserélő perselyeként használják.
- L alak: Ez egy úgynevezett cserélhető persely.
DIN 173 – szorítóperselyek
A gyakorlatban a szorítópersely a dugaszolható fúrópersely rögzítésére szolgál. A szorítópersely segítségével rögzítheti a dugaszolható fúróperselyt, és így biztonságot nyújt a gép használata során.
Megjegyzés: A DIN 912 acélból készült hengeresfejű csavart is szállítjuk az 1.0711 szorítópersellyel, így a szorítópersely működőképességéhez nem szükséges ilyen hengeresfejű csavar külön beszerzése.
DIN 179 – hengeres fúróperselyek
A DIN 179 szerinti fúróperselyek úgynevezett hengeres fúróperselyek. Ezek speciálisan edzett acélból készülnek, és edzettek és köszörültek.
A hengeres fúróperselyeket gyakran használják pozicionáló perselyként is. A persely síkba préselhető. A DIN 179 szerinti fúróperselyek kombinálhatók a DIN 173 szerinti úgynevezett dugaszolható fúróperselyekkel.
- A alak: A furat egyik végén lekerekített
- B alak: A furat mindkét végén lekerekített
DIN 173 laposfejű csavarok dugaszolható fúróperselyekhez
A csupasz acélból készült laposfejű csavarokat a DIN 173 szabvány szerinti dugaszolható fúróperselyekhez tervezték, amelyek átmérője legfeljebb 6 mm és 6-30 mm. Csupasz acél laposfejű csavarokra van szüksége? Akkor ezek a norelem csavarok minden bizonnyal megfelelnek az Ön igényeinek.
Termékeink a 10.9-es minőségi szilárdsági osztályba tartoznak. Laposfejű csavarjainkat különböző méretekben is beszerezheti: M5-től M8-ig – így jól felkészült a laposfejű csavarok minden beszerelési lehetőségére és a fúróperselyek befogására. A laposfejű csavarok csak a megfelelő méret mellett tudják könnyedén és zavaró élek nélkül meghúzni a fúróperselyeket.
Fúrópersely adatlapok
Az alábbiakban áttekintést talál a norelem fúróperselyek összes adatlapjáról:
- Adatlap 08900 hengeres fúróperselyek DIN 179
- Adatlap 08910 peremes fúróperselyek DIN 172
- Adatlap 08926 szorítóperselyek DIN 173 1. rész
- Adatlap 08920 dugaszolható fúróperselyek DIN 173
- Adatlap 08920 dugaszolható fúróperselyek DIN 173 1. rész
- Adatlap 08927 laposfejű csavarok dugaszolható fúróperselyekhez DIN 173