Mágnes
rúdmegfogó
SmCo
- Rugalmas, könnyen eltávolítható, erőzáró rögzítőelemek
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás
- Hőmérsékleti tartomány: max. 200 °C
- Árnyékolt rendszer
- Magasság az ügyfél igényei szerint csökkenthető
Mennyiségi egység
17,83 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágnes
Alak
A
Kivitel 1
rúdmegfogó
Kivitel 2
kör
Alaptestű anyaga
SmCo
Komponens anyaga
sárgaréz
Komponens felülete
köszörült
D=Külső átmérő
20
F5=Tapadóerő N
250
H=Magasság
25
S2=Vas falaktól való távolság
4
SYS=Rendszer
árnyékolt
Tmax=Max. hőmérséklet* °C
200
H1
5
Rögzítési mód
belső menet
Leírás
Anyag
Ház, sárgaréz.
Mágnesmag, SmCo.
Mágnesmag, SmCo.
További információk
Sima kivitel, árnyékolt rendszer. „D” átmérő h6 illesztési tűréssel csiszolva. SmCo hengeres megfogókat semmi esetre sem szabad közvetlenül vasba bepréselni, mivel ellenkező esetben tapadási veszteségek jelentkezhetnek a mágneses rövidzárlat következtében. Az SmCo fogómágnesek kiválóan alkalmasak ponthegesztő gépekkel való használatra, mivel ott nem jelentkezik lemágnesezés.
A tapadóerő csökkentése nélkül a hengeres megfogók „H1“ mérettel megrövidíthetők.
A tapadóerő csökkentése nélkül a hengeres megfogók „H1“ mérettel megrövidíthetők.
Hőmérséklet-tartomány
max. 200 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.